メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力範囲:2.7V~5.5V
  • 5つの出力調整可能なスイッチングレギュレータ
  • 出力電圧VOUT:0.3V~3.3V
    • 15A(降圧レギュレータ1)
    • 2A(降圧レギュレータ2/3)
    • 4A(降圧レギュレータ4/5)
  • 全降圧レギュレータ向けのプログラマブル電流制限
  • 2つのリニアレギュレータ
    • 出力電圧 0.6V~3.6V(LDO1-2)、電流300mA
  • 監視用12ビット アナログ・デジタル変換回路
  • I2CまたはSPI インターフェースを介して設定可能
  • プログラマブル電源シーケンス
  • R-Car SoCシーケンスのアクティベーションに対応
  • チャレンジ・レスポンス方式ウォッチドッグタイマー
  • 冗長化された熱保護システム
  • 60ボールBGAパッケージ、0.8mmピッチ
  • 機能的安全性ASIL C(ISO 26262)
  • AEC-Q100認定(グレード1)

説明

RAA271000はルネサスR-Car SoCシリーズに最適な汎用電源管理用集積回路(PMIC)です。 RAA271000には5つのDC/DC降圧レギュレータと2つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)を備えています。 RAA271000は機能安全ASIL Cまで対応するために、監視機能用に独立した基準回路、デュアル内部温度モニター、チャレンジ・レスポンス方式ウォッチドッグタイマー、SoCエラーピンモニター、リセット、専用安全制御ステートマシン、安全遮断経路を備えています。 12ビットADCはすべての入力レール、出力レール、内部温度と、外部アナログソースを監視することができます。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Product TypeSoC
Processor SupplierRenesas
Processor NameR-CAR M3, M3E, M3N, H3, V3H
Total step-down DC/DC converter channels (#)7
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)15
Outputs (#)7
Function7-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C & SPI
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)5
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)2 - 2

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA5.7 x 8.5 x 1.12600.8

アプリケーション

  • 車載用ビジョンシステム
  • 自動車用LiDARシステム
  • 自動車用先進運転支援システム(ADAS)
  • 車載統合コックピットシステム
  • R-Car V3H SoC向けに最適な電源供給
型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free Category
RAA271000A4HBG#AC0PreviewAvailable在庫切れLFBGA60#3YesPb-Free Ball Terminal (SAC-Q)-e6
RAA271000A4HBG#AA0ObsoleteN/A在庫切れLFBGA60#1YesPb-Free Ball Terminal (SAC305)-e1

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。