メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Use the DA7280 Performance Board to experience the haptic capabilities of DA7280 with the supplied LRA. DA7280 is configured and controlled by the SmartCanvas™ graphical user interface (GUI) over USB.

The DA7280 high-definition (HD) haptic driver combines custom drive sequences, on- and off-resonance, at up to 1kHz. The DA7280 can drive both ERM and LRA (narrow and wideband) actuators and track resonance up to 300Hz to drive the most complex click/vibration touch effects in a wide range of applications.

The DA7280 combines very low idle current consumption (360nA) with low-latency trigger inputs to minimize the delay after button presses when an application process is in deep sleep.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.96 MB
マニュアル-開発ツール PDF 3.41 MB
回路図 PDF 95 KB
回路図 PDF 2.00 MB
回路図 PDF 284 KB
トレーニング ZIP 17.06 MB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 100.36 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleableECCN (US)HTS (US)
DA7280-PBActiveOut of StockN/AEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。