メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The DA16200 development kit is an ideal way to quickly and easily get started developing applications and products using ultra-low power Wi-Fi.

The DA16200 Wi-Fi developer kit helps you get started quickly when building a battery-powered IoT application. This kit contains everything you need to familiarize yourself with and evaluate the ultra-low power DA16200 chipset, specifically designed to meet power-sensitive wireless applications.

This kit delivers a range of advantages for IoT developers. It features ultra-low-power Wi-Fi technology, enabling more than one year of battery life for most applications. With an industry-leading range and a fully integrated Wi-Fi system-on-chip (SoC), the kit simplifies design while offering full offload capability for efficient performance. Comprehensive security features ensure robust protection, and the easy-to-use development tools help accelerate your workflow, reducing time to market.

特長

  • Highly integrated ultra-low power DA16200 Wi-Fi system module
  • Efficient RF performance
  • SoC runs a full networking OS and TCP/IP stack
  • Built-in 4-channel auxiliary ADC for sensor interfaces
  • Advanced security
  • Built-in hardware crypto engines for advanced security
  • Complete software stack
  • eMMC/SD expanded memory

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
DA16200MOD-DEVKTActiveIn Stock1u | $73N/A

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。