メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

DA14594-006FDB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。 ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、システムオンチップ(SoC)Bluetooth® DA14594 FCQFNパッケージが実装されています。

特長

  • スタンドアロンの資産追跡タグのための柔軟なバッテリーオプション
  • 表面実装型アンテナ
  • RF出力を切り替え可能
  • JTAGデバッガおよびPCとの接続性

アプリケーション

  • ロケーティング 2.0 タグ (AoA/AoD、ATLAS AoA、Eddystone、iBeacon、WiRa Gen3 Responder)
  • アセットトラッキング
  • コネクテッドヘルス
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • アクティビティトラッカー
  • データロガー
  • 販売時点管理(PoS)リーダー
  • メータ
  • ハイエンド音声RCU
  • IoT エンド ノード
  • おもちゃ
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 6.59 MB
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード
その他資料 ZIP 476 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.05 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.81 MB
回路図 PDF 614 KB
6件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
DA14594-006FDB-PActive在庫あり1u | $26N/A