メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

DA14592-016FDEVKT-Uは、主にソフトウェアアプリケーション開発を目的とした、DA14592 SmartBond™システムオンチップ(SoC)用の低コストのシングルボードBluetooth®Low Energy USB開発キットです。

DA14592は256kBの組み込みFLASHを内蔵したマルチコアBluetooth 5.2 SoCです。 超低電力で動作しながら、世界最高クラスのRF性能を提供します。 DA14592はFCQFN パッケージと WLCSP パッケージのラインナップを展開しています。

このキットは低コスト開発ボードでありながら基本機能を1つのPCBに実装しています。 この費用対効果の高いUSBキットはユーザに以下の機能を提供します

  • ソフトウェア開発
  • DA14592 SDKを使用したJTAGまたはUARTによるプログラミング
  • MikroBUS™モジュール接続

特長

  • 高集積なDA14592 BluetoothスマートSoC
  • シングルボードUSB開発キット(クイックスタートガイド付き)
  • 追加のケーブルなしでPCのUSBに直接接続
  • プリロードされたファームウェア
  • 2.4GHzプリントアンテナとSMAコネクタ用スロット
  • SEGGER経由のUSB経由のJTAGおよびUARTインターフェース
  • 1 MikroBUSヘッダー
  • リセットプッシュボタン
  • 汎用LEDとボタン
  • 低コスト

アプリケーション

  • クラウドソーシングによる位置追跡機能
  • アセットトラッキング
  • コネクテッドヘルス
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • アクティビティトラッカー
  • データロガー
  • 販売時点管理(PoS)リーダー
  • メータ
  • ハイエンド音声RCU
  • IoT エンド ノード
  • おもちゃ
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 2.08 MB
マニュアル-開発ツール
回路図 ZIP 664 KB
回路図 PDF 1.04 MB
PCB設計ファイル ZIP 811 KB
PCB設計ファイル ZIP 2.13 MB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
Serial Port Service (SPS)
The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
Emulator ルネサス
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 15.52 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
DA14592-016FDEVKT-UActive在庫あり1u | $44N/A