概要
DA14592-01O9DB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、WLCSPパッケージの DA14592 Bluetooth®システムオンチップ(SoC)が実装されており、シームレスな統合が可能です。
特長
- バッテリー搭載オプション
- 表面実装型アンテナ
- RF出力を切り替え可能
- JTAGデバッガおよびPCとの接続性
サンプル&ご購入
DA14592-01O9DB-P
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
| Assembly Location: | GERMANY |
1u | $26.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2 ドーターボード
DA14592-016FDB-P アクティブ
DA14592-016FDB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、FCQFNパッケージのDA14592 Bluetooth®システムオンチップ(SoC)が実装されており、シームレスな統合が可能です。
SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2 SoC 開発キット Pro
DA14592-016FDEVKT-P アクティブ
DA14592-016FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Proには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定用として専用に設計されています。
DA14592 は、256kBのフラッシュを内蔵したデュアルコアBluetooth 5.2システムオンチップ(SoC)で、超低電力レベルで動作し、世界クラスのRF性能を提供します。 DA14592は、FCQFNとWLCSPの両方のパッケージで供給されます。