メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14530 SmartBond TINY™ Development Kit Pro is the most ideal way to quickly and easily get started developing applications and products using the DA14530 Bluetooth® Low Energy (LE) system-on-chip SoC.

The DA14530-00FXDB-P is the FCGQFN24 daughterboard for the DA14530 Development Kit Pro's motherboard. A WLCSP17 daughterboard can be ordered separately for the DA14531 Development Kit Pro.

特長

  • Two mikroBUS™ header interfaces and one Arduino interface enabling you to expand the functionality of the kits with hundreds of available click boards and shields
  • Embedded printed antenna and SMA connector capability enables you to perform RF measurements
  • Onboard 2-Mbit SPI data Flash
  • Onboard Segger chip gives you complete debugging capability
  • One user LED
  • Two user buttons and one reset button
  • Mini USB port to provide power and data interfacing to a PC
  • Support for coin cell battery
  • Software:
    • SmartSnippets™ Studio, to profile and fine tune the power consumption of your application
    • Support Keil® Integrated Development Environment
    • Free Software Development Kit (SDK) for peripheral and Bluetooth LE examples
    • Set of software examples build on the top of the SDK available for download

使用製品

サンプル&ご購入

DA14530 SmartBond TINY™ Development Kit

DA14530-00FXDEVKT-P

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $98.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond TINY DA14530 Bluetooth Low Energy Dev Kit Pro - FCGQFN24 Daughterboard

DA14530-00FXDB-P アクティブ
Expand the DA14530 Development Kit Pro with an FCGQFN24 daughterboard. Designed to support evaluation and prototyping of ultra-low power Bluetooth Low Energy designs.

SmartBond TINY DA14531 Bluetooth Low Energy 5.1 System-on-Chip Development Kit Pro

DA14531-00FXDEVKT-P アクティブ
Accelerate development of ultra-low power Bluetooth Low Energy applications using the DA14531 SmartBond TINY platform. Designed for efficient prototyping and evaluation.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。