メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14530 SmartBond TINY™ Development Kit Pro (DA14530-00FXDEVKT-P) is the most ideal way to quickly and easily get started developing applications and products using the DA14530 Bluetooth® Low Energy (LE) system-on-chip (SoC).

The DA14530-00FXDB-P is the FCGQFN24 daughterboard for the DA14530 Development Kit Pro's motherboard.

使用製品

サンプル&ご購入

DA14530 Daughter Board

DA14530-00FXDB-P

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $14.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond TINY DA14530 Bluetooth Low Energy 5.1 System-on-Chip Development Kit Pro

DA14530-00FXDEVKT-P アクティブ
Develop and evaluate Bluetooth Low Energy applications using the DA14530 SmartBond TINY platform. The kit supports rapid prototyping of compact, low-power wireless designs.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。