メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

ターボブースト付きUSB PD開発キットは、USB PD (Universal Serial Bus Power Delivery)を使用したアプリケーションの開発に使用されます。 このキットは、ルネサスの R9A02G011 USB PD 3.0コントローラ、 ISL81401 双方向昇降圧電圧レギュレータ、および ISL9238 バッテリチャージャコントローラを利用しています。 入力電圧は、5V〜20Vの範囲のUSB PD ACアダプタでサポートされています。 ただし、このボードは20Vを超えるアプリケーションをサポートするように設計されています。このデザインに含まれる昇降圧レギュレータは、USB PD電圧を所望の高電圧にターボブーストする役割を果たします。 32Vの電圧を達成することができます。

ルネサスのR9A02G011 USB PDコントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)Power Delivery Specification Revision 3.0およびUSB Type-Cケーブルおよびコネクタ仕様Revision 1.3に基づいています。 USB PDコントローラは、USB 2.0、USB 3.0、またはBC1.2仕様で定義されているよりも多くの電流および/またはより高い電圧をUSBケーブル(VBUS)上でネゴシエーションし、回路を制御してローカル電源または電源シンクを選択します。

両端でピーク電流と平均電流の検出と監視を行うISL81401 4スイッチ同期整流式昇降圧コントローラは、USB PD電圧をより高い電圧に昇圧するターボブースト機能を提供します。

このISL9238Cは、2セル、3セル、または4セルのリチウムイオンバッテリにNVDC充電を提供し、電源投入時に突入電流が非常に重要になり、バッテリからの補助が不十分な電力によるシステムの崩壊を回避するキックスタートアプリケーションをサポートするバックブーストナロー出力電圧DC(NVDC)充電器です。

特長

  • 広範囲のDC電源から入力電力を取得します。
  • 出力電圧を20V以上にしても、USB Type-Cの電力定格内に収まります。
  • USB PDの最大電力範囲内を維持しながら、バッテリに蓄えられたエネルギから負荷へのターボブーストを可能にします(たとえば、モータキックスタートステージ中にバッテリ電源を使用して補助電力を供給し、USB Type-Cアダプタの電流制限による突入電流のヒットを防ぎます)。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

Lab on the Cloud