概要
説明
電力網が有線インフラからIEC 61850ベースのデジタルスマートグリッドへと移行するにつれ、高信頼性の通信ネットワークが不可欠となっています。 ネットワークの通信障害は、システム停止やサービス中断のリスクを高める可能性があります。 高可用性シームレス冗長性 (HSR) および並列冗長性プロトコル (PRP) は、復旧時間ゼロのネットワーク冗長性を提供し、ネットワーク障害時でもシームレスな通信を保証します。
IEC 61850に対応したHSR/PRP冗長ネットワークは、変電所自動化システムにおいて、ネットワーク障害発生時にも復旧時間ゼロ (シームレス) かつパケット損失ゼロを実現します。 このインテリジェント電子デバイス (IED) コントローラは、デュアルポートのHSR/PRPインタフェースと、ハードウェアベースのIEEE 1588高精度時間プロトコル (PTP) 同期機能を組み合わせたもので、プロセスバスまたはステーションバスのいずれでも動作します。 このアーキテクチャは、単一障害点を生じさせることなく、複数の変電所ネットワークトポロジに柔軟に対応できます。 本製品は、制御機能、絶縁型電源、CT/VT信号取得用の高精度アナログフロントエンド、およびマージングユニットや保護リレーなどの変電所用IED向けの保護I/Oインタフェースを搭載しています。
このシステムのメリット:
- HSR/PRPを通じて、パケット損失ゼロ、復旧時間ゼロの通信を実現し、IEC 62439-3が定める変電所自動化ネットワークの高信頼性および低遅延の要件を満たすことが可能
- ハードウェアに内蔵されたPTP時刻同期機能により、複数のIEDにわたるサンプリング値 (SV) の正確なタイムスタンプ付けを実現し、IEC 61850-9-2に準拠した正確な保護および計測機能が可能
- 同一のMPUプラットフォームを用いることで、プロセスバス (通常はHSRリングトポロジ) とステーションバス (通常はPRPデュアルLANトポロジ) の両方に対応でき、ハードウェアのバリエーションを削減し、製品開発を簡素化することが可能
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
PMIC
製品
IED Controller
The IED controller combines deterministic real-time control, integrated HSR/PRP redundancy, and TSN-enabled industrial Ethernet for seamless communication, precise synchronization, and highly reliable protection and control.
製品
ボード&キット
Flash
製品
Photocoupler
The photocoupler, compliant with UL 1577 and CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 safety standards, provides galvanic isolation from high-voltage field signals, ensuring reliable communication by protecting against electrical noise and disturbances.
製品
Exiting Interactive Block Diagram