メインコンテンツに移動

DCモータドライバPmod

概要

説明

この HVPAK™ プログラマブル ミックスドシグナル マトリクスの Pmod™ 上の実装により、ユーザは任意の MCU/MPU を使用して HVPAK モータドライバを柔軟に制御および構成できます。 複数の保護セクションが含まれているため、スタンドアロンのモータドライバとして機能します。 このシステムは、方向制御と速度制御を備えたDCモータとマイクロステップを備えたステッピングモータの両方を簡単な構成でサポートし、お客様の開発とターンアラウンドタイムを大幅に短縮します。

システムの利点 :

  • システムの過電流保護は、損傷を防ぐためのハードカットオフを提供します。
  • コンパクトなコンポーネントを利用して、洗練されたPmodの実装を実現します。
  • 高電圧HVPAKは、フルステッピング、ハーフステッピング、マイクロステッピングのステッピングモータ、および2チャネルDCモータ駆動をサポートします。
  • I2CおよびGPIOを介して制御および構成され、さまざまな速度、方向、スリープ、および障害入力に対応します。
  • 柔軟性と、あらゆるMCUまたはMPUとの統合の容易さを提供します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS025 AS025 AS025 LDO LDO LDO Diode - LED Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Darlington.651 Sheet.34 Darlington.254 Ground (earth) Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Ground (earth).41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Resistor - Fixed Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Motor.77 Sheet.78 Sheet.79 M M Mode, Direction, Steps and Sleep Mode, Direction, Steps and Sleep Mode, Direction, Steps and Sleep 12V DC Input 12V DC Input 12V DC Input Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 12V/2.5Amax 12V/2.5Amax 12V/2.5Amax 3.3V/1mA 3.3V/1mA 3.3V/1mA 3.3V/30mA 3.3V/30mA 3.3V/30mA PMOD 6A PMOD 6A PMOD 6A Indication LED Indication LED Indication LED 12V/2A 12V/2A 12V/2A Stepper Motor Stepper Motor Stepper Motor Sheet.213 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.215 Sheet.214 Motor Sheet.52 Sheet.53 M M Sheet.220 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Sheet.225 Sheet.239 Sheet.240 Motor Sheet.242 Sheet.243 M M Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 12V DC Motor 12V DC Motor 12V DC Motor 12V DC Motor 12V DC Motor 12V DC Motor Resistor - Fixed.263 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Connector 1.168 Sheet.269 Connector 1.168.270 Sheet.271 Sheet.272 Sheet.273 Connector 1.168.274 Connector 1.168.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 Sheet.279 Sheet.280 Sheet.281 Sheet.282 Connector 1.168.283 2 2 2 2 Sheet.286 Sheet.287 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.290 Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 2 Communication Lines B.795 2 2 2 Connector 1.168.299 Connector 1.168.300 4 4 4 4 Sheet.303 Ground (earth).304 Sheet.305 Sheet.306 Sheet.307 Sheet.308 Resistor - Fixed.309 Sheet.310 PMOD 6A PMOD 6A PMOD 6A Sheet.312 Sheet.313 Sheet.314 Sheet.315 Sheet.316 Sheet.317 Sheet.318 Sheet.319 Sheet.320 Sheet.321 Sheet.322 Sheet.323 Sheet.324 Sheet.325 Sheet.326 Sheet.327 Sheet.328 Sheet.329 HVPAK HVPAK HVPAK VDD1 VDD1 VDD1 GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C VDD2 A VDD2 A VDD2A VDD2 B VDD2 B VDD2B H-Bridge Control 0 H-Bridge Control 0 H-Bridge Control 0 I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO Sense A Sense A SenseA Sense B Sense B SenseB H-Bridge Control 1 H-Bridge Control 1 H-Bridge Control 1 Sheet.330 Power Monitor Power Monitor Power Monitor I2C I2C I2C ALRT ALRT ALRT Connector 1.168.331 Connector 1.168.332 Connector 1.168.333 Connector 1.168.334
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/hvpak-dc-motor-driver-pmod/83
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。