メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

SLG47011Vデモボードは、電圧、電流、電力、および温度を測定するためのコンパクトで使いやすいUSB Type-C駆動ハードウェアツールです。 SLG47011 ICはPGA/ADCを使った測定を実現し、ルネサスのRL78/G13 MCUはディスプレイの動作をサポートします。

特長

  • Power Delivery対応(最大20V、5A)
  • 電圧、電流、電力、温度の測定
  • 両方向の測定(プラグとレセプタクル接続)
  • 128x32 OLEDモノクロディスプレイ
  • 表示を反転したり、画面を変更したりするためのボタン
  • GreenPAKシリアルデバッガ コネクタ(SLG47011Vデザイン変更用)
  • ESD保護用TVSダイオード

使用製品

SLG47011V-USBPWR-DMO デモボード

SLG47011V-USBPWR-DMO

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $50.00参考価格

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the USB-C power meter supports both EPR and SPR up to 48V/5A and features a clear 128×32 OLED screen.
240W EPR USB Type-C パワーメータ
OLEDディスプレイを備えた双方向USB Type-C パワーメータは、最大48V/5Aに対応