概要
説明
プログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成することができるプログラミングソフトウェアです。本ソフトウェアを利用することにより、プログラミング言語になじみが無くソフトウェア開発経験が無いユーザーでも、PC上でのGUI操作でマイコン応用プログラムを簡単に作成できます。また、マイコンの基本的な動作の学習や評価に最適です。
特長
- 論理回路、タイマ、汎用ロジック、マイコン機能などをGUIパネルとして表示。GUI操作でパネルを組合せ、RL78マイコンのプログラムを簡単に作れます。
- 波形シミュレーションでプログラムの動作評価ができます。
- ルネサス製コンパイラに対応
バージョン1.x:CA78K0R(統合開発環境CS+付属品と同じ)に標準対応。IAR/GNUコンパイラに対応(別途インストールが必要です)
バージョン2.x: CC-RLコンパイラに対応(32bit版のJava(JRE 1.8.0 以降)のインストールが必要です) - Renesas Flash Programmer (Programming GUI)で、マイコンへのプログラム書き込みに対応。プログラム開発から実機評価まで、Applilet EZ PL for RL78だけで対応できます。
- 生成されたC言語のソースコードを統合開発環境(CS+など)に読込むことで、編集や再コンパイルができます。プログラムを参考にしたS/W開発で、開発期間の短縮に貢献します。
- Learn More
ターゲットデバイス
詳細情報
評価ボードのご紹介
RL78/G11 プロモーションボード(RPB)
オンボードのデバッガ/プログラマ(E2エミュレータLite)で、すぐに試作/開発を始められます。電源ボード(入力電圧=0.7Vから3.3Vを生成)を使えば、単3電池1つでもマイコンボードを動かせます。
型名:YRPBRL78G11

スティック型ボード(秋月電子通商製)
RL78/G11スティック型評価ボードは、RL78/G11マイコンと電源回路(昇圧型DCDCコンバータ)、オンボード・デバッガ(E2OB)がひとつになったマイコンボードです。オンボード・デバッガは、RL78マイコンに対応したE2エミュレータLiteの機能を持ち、G11マイコンへの書き込みやデバッグ,USB-UART変換によるシリアル通信が可能です。

CPUボード

ピッチ変換ボード(北斗電子製)
SOPパッケージ端子を 2.54mmピッチに変換、ブレッド・ボードでの回路検討に お使い頂けます。

ピッチ変換ボード(秋月電子通商製)
2.54mmピッチのDIP300mil幅サイズの基板に変換実装。ブレッドボードに接続して利用可能です。
- AE-R5F10Y47ASP(16ピン版)
- AE-R5F10Y16ASP(10ピン版)
ピッチ変換ボードとオンチップデバッギングエミュレータとの接続例

ソフトウェア・ダウンロード (Applilet EZ PL for RL78)
本ページは,簡易ビジュアル・プログラミング・ソフト「Applilet EZ PL for RL78」のダウンロードページです。
本ページ以降に掲載されているツールおよび資料を,閲覧またはダウンロードすることにより,お客様には下記の「使用許諾条件」に同意いただいたものとさせて頂きます。
閲覧およびダウンロードの前に「使用許諾条件」を必ずご一読ください。
使用許諾条件
- 本ツールの使用に関連し発生した第三者の特許権,著作権その他の知的財産権の侵害等に関し,一切その責を負いません。当社は,掲載内容に基づき当社または第三者の特許権,著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本ツールおよび本資料に関連する情報は,半導体製品の動作例,応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において,回路,ソフトウエアおよびこれらに関する情報を使用する場合には,お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し,当社は,一切その責を負いません。
- 文書による当社の承諾なしに本ツールおよび本資料の一部または全部の転載複製を禁じます。当社は,本ツールおよび本資料の誤りに関し,一切その責を負いません。
- 本ツールを日本国外へ輸出または移転することを禁止します。
- 本ツールは評価版です。本ツールに関するテクニカルサポートは受け付けておりません。
評価ボードに関しましては,ボード販売会社様にお問い合わせください。
*上記,内容に合意の上で,ご使用ください。
| 製品名 | ターゲットデバイス | ユーザーズマニュアル | アプリケーションノート | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| Applilet EZ PL for RL78 V1.01J | RL78/G10 | 製品に同梱 | 準備中 | Applilet EZ PL for RL78 V1.0J (ZIP | English, 日本語) |
| Applilet EZ PL for RL78 Ver.2.20 | RL78/G10 RL78/G11 | 製品に同梱 | 準備中 | Applilet EZ PL for RL78 V2.20J (ZIP | English, 日本語) |
サポート
サポートコミュニティ
- Applilet EZ PL for RL78 V2.00Jのインストール
... 使えます。 さて、本題です。ノートPCが代替わりし、新しいPCにApplilet EZ PL for RL78 V2.00Jをインストールしたのですが、 This application requires a Java ...
2017年4月27日 - Applilet EZ PL for RL78 V2.00Jのインストール
... 使えます。 さて、本題です。ノートPCが代替わりし、新しいPCにApplilet EZ PL for RL78 V2.00Jをインストールしたのですが、 This application requires a Java ...
2017年4月27日 - Applilet EZ PL for RL78 V1.01JでのPWM信号生成:RL78/G10 R5F10Y16ASP(10ピン版)
こんちはykです。Applilet EZ PL for RL78でつまづいてます。よろしくお願いします。Applilet EZ PL for RL78 V1.01JでRL78/G10 R5F10Y16ASP(10ピン版)にPWM信号 ...
2017年4月27日