概要
オンチップデバッグ対応のE1エミュレータまたはMINICUBE2と接続して使用できるCPUボードとして、RL78/G10(R5F10Y47)は、対象MCUの評価を簡単かつ容易に行うことができます。
特長
- RL78/G10(R5F10Y47)を搭載
- 20MHzの発振子を搭載
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
- マイコン端子を備えた周辺ボードコネクタにより高い拡張性を実現
- 基板を切り離すことで、2.54mm ピッチのDIP変換ボードとして使用できます。
- 鉛(Pb)フリー対応品
サンプル&ご購入
RTE510Y470TGB00000R
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |
1u | $17.65参考価格