通貨カウンターは、どのショップでも目にする一般的な電化製品です。シンプルな設計で、モータ制御を備えたカウンター以外の機能はありません。しかし偽造通貨の問題を鑑みると、真贋判定ができる通貨カウンターへのニーズは確実に存在します。このソリューションは、速さ、正確さ、検証が更に求められる、ATMその他現金取引の場面に応用できます。
このソリューションは、複数スキャンによる高精度のTMRセンサを含む、偽造検出機能を備えた、完結した通貨カウンターを提供して、市場のニーズに応えます。
このシステムのメリット:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA2A1 | 24ビットΔΣ型A/Dコンバータを内蔵した48MHz Arm® Cortex®-M23コアMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
LDO | |||
ISL80505 | ハイパフォーマンス500mA LDO | データシート | 購入/サンプル |
ISL80510 | 高性能1A LDO | データシート | 購入/サンプル |
フォトカプラ | |||
PS2711-1 | 高電流伝達率(CTR)4ピンSOPフォトカプラ | データシート | 購入/サンプル |
トライアック | |||
BCR30FR-8LB | 150℃のジャンクション温度(Tj)が保証された400V、30Aトライアック | データシート | 購入/サンプル |