メインコンテンツに移動

Mbedベースの画像処理システム

概要

説明

モノのインターネット(IoT)とエッジコンピューティングが成長し続ける中、企業はさまざまな画像処理システムを迅速に開発し、プロトタイプを作成するための効率的なプラットフォームを必要としています。 Arm® Mbed™ OSは、IoTデバイス向けのアクセス可能でスケーラブルなプラットフォームを提供し、組み込み画像処理アプリケーションの作成を容易にします。 リアルタイムの画像キャプチャと処理、センサの統合、ネットワーク接続などの機能をサポートしています。

このMbedベースの画像処理システムは、スマートディスプレイ、ネットワーク機能、ストレージ、オーディオジャック、センサインタフェースを含むスマートカメラのラピッドプロトタイピングを可能にします。 このデザインは、Wi-Fiモジュールを介したワイヤレスIoT接続と、HDMI、LCD、およびオーディオ入出力用のさまざまなUIインタフェースも備えています。 湿度、温度、空気質の拡張センシングインタフェースにより、システムがさらに強化され、さまざまなアプリケーションに対応する包括的でスケーラブルな画像処理ソリューションとなっています。

システムの利点 :

  • パワーデバイスおよびクロックデバイスを備えた高度に統合されたMPUは、設計の簡素化とフットプリントの削減を実現し、コスト削減に貢献します。
  • このMPUは、高速画像処理を必要とする組み込みAI(e-AI)ベースのイメージングをサポートするArm® Cortex®-A9 CPUを備えています。
  • Gadget Renesasボードは、Renesas Gadgetプロジェクトで実際のアプリケーションを迅速に開発できます。
  • このプラットフォームは、MbedプラットフォームとMicroPythonを使用した簡単なプログラミングを通じてSTEAM教育で使用できるため、学生やイノベータにとって優れたツールとなっています。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP176 JP176 JP176 Voltage Supervisor Voltage Supervisor Voltage Supervisor Switching Reg. 1 Switching Reg. Switching Reg. Switching Reg. 2 Switching Reg. Switching Reg. MII-PHY MII-PHY MII-PHY MRAM MRAM MRAM Octal SPI Flash Octal SPI Flash Octal SPI Flash MIPI Camera MIPI Camera MIPI Camera Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor SC Card SC Card SC Card HDMI Transmitter HDMI Transmitter HDMI Transmitter Wi-Fi Module Wi-Fi Module Wi-Fi Module USB Host USB Host USB Host Speaker speaker_8_ Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Tablet Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Laptop LCD Monitor Sheet.73 Sheet.74 Wi-Fi LCD (TFT-LCD) Block.120 TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Input USB Plug Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 CODEC CODEC CODEC Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.133 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Camera, Sensor, others 3.3V/Max2A Camera, Sensor, others 3.3V/Max2A Camera, Sensor, others 3.3V/Max2A Connector 1.172 Connector 1.172.160 Connector 1.172.161 Connector 1.172.162 5V 5V 5V USB or DC in USB or DC in USB or DC in 3.3V/100mA 3.3V/100mA 3.3V/100mA 32.768KHz (RTC) 32.768KHz (RTC) 32.768KHz (RTC) 24MHz (Core) 24MHz (Core) 24MHz (Core) 48MHz (USB) 48MHz (USB) 48MHz (USB) Max 50MHz (Audio) Max 50MHz (Audio) Max 50MHz (Audio) 25MHz (Ethernet) 25MHz (Ethernet) 25MHz (Ethernet) Sheet.171 3.3V/330mA 3.3V/330mA 3.3V/330mA 1.8V/100mA 1.8V/100mA 1.8V/100mA 1.2V/1.6A 1.2V/1.6A 1.2V/1.6A 1.8V/35mA 1.8V/35mA 1.8V/35mA MicroPython MicroPython MicroPython Connector 1.172.180 3.3V/320mA 3.3V/320mA 3.3V/320mA Connector 1.172.186 5V/130mA 5V/130mA 5V/130mA Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 1.8V/5mA 1.8V/5mA 1.8V/5mA Audio Line Out Audio Line Out Audio Line Out USB Function USB Function USB Function SD Card.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Camera Sheet.208 Sheet.209 Arm Mbed Arm Mbed Arm Mbed HDMI Monitor HDMI Monitor HDMI Monitor Sheet.185 Sheet.215 MPU MPU MPU Reset Reset Reset MIPI CSI MIPI CSI MIPI CSI Clock Generator Clock Generator Clock Generator Ethernet MAC Ethernet MAC Ethernet MAC QSPI QSPI QSPI Octal SPI Octal SPI Octal SPI USB USB USB I2C I2C I2C UART UART UART SDHI SDHI SDHI PWM PWM PWM LCD LCD LCD SSI (12S) SSI (12S) SSI (12S) USB USB USB LCD Backlight LCD Backlight LCD Backlight Clock Generator Clock Generator Clock Generator
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Mbed-Based-Image-Processing-Solution/13
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。