Skip to main content

USB-Cで広がる未来:ルネサスの“即戦力”USB PDトータルソリューション

~ポータブル機器から産業機器まで幅広く対応~

Image
製品紹介

 

費用 (無料)   対象製品  USB-PDコントローラ、Buck-Boost Charger

開催日時/会場

2025年 12月 11日(木)14:00~15:30 オンライン 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • 2次電池を搭載したポータブル機器 (電動工具、モバイルプリンタなど) の設計・企画の方
  • USB-PDで電力を供給する機器 (美容機器、健康器具など) の設計・企画の方

受講に必要な前提知識

  • なし

内容

USB PDはUSB Type-Cで電力供給する規格で、ノートPC、デジカメなどのポータブル機器へ普及が進んでいます。最新規格では最大240Wまで対応可能になり、高出力が求められる高性能PCや電動工具、E-Bike、自動車分野など普及が進むと予想されます。ルネサスでは他メーカに先駆け最新規格に適合したソリューションを開発。本セミナーではその概要と特長を解説します。

カリキュラム

  • 1章 USB-C Chargingの規格動向
    Single cable solution “USB-C” /USB Charging Market Trend /市場におけるRenesas USBの位置づけ
  • 2章 USB-C / USB-PDの基礎知識
    USB-C 端子機能 /PD3.2 AVS (Adjustable voltage supply)
  • 3章 USB PD total solutionのご紹介
    USB-PD Total Solution のコンセプト /USB-PD Total Solution の概要 /お客様のシステムへの適応
    /SMBusの活用 /評価ボードバリエーション /USB PD TOTAL Solutionの構成
    /ROADMAP:USB-PDコントローラ /製品紹介
    /ROADMAP:Charger・Regulator /Buck-Boost Charger Lineup /製品紹介
  • 4章 Type-C コントローラ搭載RA2L2のご紹介
    ルネサス ソリューションマップ /Renesas RA2L2 グループ 仕様概要 /RA2L2の機能と特長
    /USB FSとType-C CC検出回路を搭載
  • 5章 information & contentsのご紹介
    USB-PD関連コンテンツのご紹介 /ネット環境整備状況 /HOW TO Access

受講者演習環境

  • なし

講師説明環境

  • なし

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年 12月 11日(木)