Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

Overview

Description

该 RZ/A1LU FreeRTOS™ 软件开发套件有助于加快产品上市时间。

下载:RZ/A1LU Group RZ/A1LU Software Package (ZIP)

关于 Azure RTOS 软件开发套件,请参考此处

注意:TES Guiliani-Lite 预付费许可证已不再提供。

(注)ICCARM、IAR Embedded Workbench 为收费软件。

RZ/A1LU 软件包是 RZ/A1LU 的 HMI 软件开发套件, 可为摄像头输入、LCD 输出和图像调整提供一致支持。 该软件包将 RZ/A1LU 的设备驱动、中间件和示例程序整合在一个统一的软件包中。

 * Stream it! V2 需要单独购买

Features

  • 包含用于开发的驱动程序示例和应用示例程序,使您可以立即开始使用 RZ/A1LU 的各项外设功能。
  • 配合 QE for Display(e2 studio 插件)使用,可通过 GUI 轻松进行图像质量和 LCD 时序调整。
  • 配合 QE for Camera(e2 studio 插件)使用,可通过 GUI 轻松完成摄像头模块设置以及摄像头时序调整。

Target Devices

Documentation

Design & Development

Sample Code

更多详情

产品包内容

  • 摄像头输入与 LCD 输出示例应用
  • 各类驱动 / 中间件 / 实用工具的示例应用
    • 基于 LwIP 的以太网支持
    • USB 主机 MSC 与 FatFS 支持
    • USB 主机 HID 键盘支持
    • USB 主机 HID 鼠标支持
    • USB 主机 CDC 类串口驱动
    • USB func HID 类 – 鼠标
    • USB func CDC 类串口驱动
    • 视频实用工具(RVAPI)
    • 触摸面板实用工具
    • CMOS 实用工具
    • 音频(输入 / 输出)
  • 设备驱动程序
  • 操作系统(FreeRTOS)

合作伙伴工具

合作伙伴工具描述详情/获取渠道
H.264 视频播放
[Techno Mathematical]
利用 RZ/A 内部 RAM 实现 H.264 WVGA(30fps)视频播放。
播放过程所需 RAM 少于 2MB。
联系我们

运行环境

集成开发环境面向 Arm 的 IAR Embedded Workbench
e2 studio
编译器IAR C/C++ 编译器GNU Arm 嵌入式工具链
支持的电路板Stream it! – RZ – V2.0
仿真器J-Link LITE(随电路板附带,但该 J-Link LITE 不能用于其他电路板)。
开发支持工具QE for Display
QE for Camera

有关 RZ/A1H 组 的产品,请参阅 RZ/A1H 软件包

RZ/A 入门

借助 STREAM IT! RZ 硬件开发平台及 RZ/A1LU 嵌入式 MPU,以加速您的工业 HMI 开发进程。

了解更多

Support