Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

イーソル株式会社 CC-Link IE TSN規格対応SDK

Provider

Overview

Description

eSOLは、CC-Link IE TSNプロトコルスタックとサンプルアプリケーションとしてManager局向け、および機能安全通信用の2つのSDKを用意しています。SDKを利用することで、早期にアプリケーションの開発が可能になります。 eSOLでは、CC-Link IE TSN SDKはRZ/TRZ/Nシリーズ、eSOL CC-Link IE TSN Safety SDKはRXファミリRZファミリに対応可能です。

Image
eSOL CC-Link IE TSN SDK、CC-Link IE TSN Safety SDKブロック図

Features

  • eSOL CC-Link IE TSN SDK(Manager station)
    • マネージャ局 認証クラスB対応
    • 高い汎用性
      • Windowsベース産業用PCやRZファミリの組込みプラットフォームで動作
      • CANOpen対応のAPIをサポート
      • 幅広いOSをサポート (INtime, Linux, RTOS 等)
  • eSOL CC-Link IE TSN Safety SDK
    • 機能安全通信用ソフトウェア開発キット
    • 高い汎用性:CPU/OS非依存 高い品質:CC-Link協会のコンフォーマンス試験による動作確認済
    • 構成/仕様
      • サンプルアプリケーション、サンプルドライバ
      • CC-Link IE TSN Safetyプロトコルスタック (IEC 61508取得済)
      • CC-Link IE TSN Safety機能に依存する部分を吸収するWrapperアプリケーション

Comparison

Applications

Documentation