Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 ギャングプログラマ

Provider

Overview

Description

MODEL500シリーズは、シリアルATA対応インタフェース及びUSB3.0を搭載した超高速ギャングプログラマで、基板実装前に直接デバイスのフラッシュ領域にデータを書込みできる装置です。MCUの高性能化に伴い書込みされるデータ容量が増加し、プログラマ内部の構成を新たに見直す事により、動作速度の高速化を実現します。ルネサスMCUのRAファミリRXファミリRL78ファミリを書込みを行う際、開発から量産現場でのデバイス書込み作業を加速します。

Image
ギャングプログラマ制御ソフトウェア ユニバーサルコントロールプログラム | 自動プログラミングシステム FH-Mシリーズ

Features

  • 用途に応じ4個・8個・16個ラインナップから選択が可能
  • RPI (Renesas Flash Programmer Image File)サポート
  • ユニバーサルコントロールプログラムを用いて、MCUのオプション機能設定が可能
  • 自動でデータ書込みとプログラミングシステムへ搭載可能
  • 自動プログラミングシステムは、お客様のニーズにあわせデバイスへのレーザー捺印
  • データ書込み後のデバイス外観検査機機能など追加可能

Comparison

Applications

Documentation