メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

偽造検出機能付き貨幣カウンタ

概要

説明

貨幣カウンタはほとんどの小売店で広く使われています。 通常、これらのカウンタは、モータ制御のカウンタのみで構成される基本設計を特徴としています。 しかし、偽造貨幣の問題が蔓延しているため、紙幣の正当性を正確に検出できる貨幣カウンタに対する大きな市場需要があります。 このようなアプリケーションは、小売店のPOSにとどまらず、ATMやその他の現金取引にまで及び、スピード、正確性、検証が不可欠です。 当社の設計は、TMRセンサを組み込んだ包括的なシステムを提供し、複数回のスキャンで高い精度を確保することで、この市場需要に応えています。

このシステムのメリット:

  • 高度に集積されたMCUにより、USB電源、複数の検出方法に対応するIrDAサポート、リアルタイムカウント表示用のLCDを備えたコンパクトな設計が可能
  • マルチスキャンセンシングと信号処理による高精度偽造検出
  • 安全な運用と制御されたアクセスをサポートするためのNFCベースのユーザ認証

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
CN096: WEBLine Arrow.173CN096CN096CN096TriacTriacTriacMotor.11Sheet.12Sheet.13MMSpeakerspeaker_8_Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26UV LightUV LightUV LightIR TransceiverIR TransceiverIR TransceiverTouch KeySheet.31Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Connector Arrow.55Connector Arrow.58Connector Arrow.68Connector Arrow.69Connector ArrowConnector Arrow.79TriacTriacTriacMotor.83Sheet.84Sheet.85MMConnector Arrow.86Connector Arrow.87Connector Arrow.88Connector Arrow.89Connector Line.90Connector 112V AC12VAC12VAC5VDC5VDC5VDC3.3V3.3V3.3VTeller CounterTeller CounterTeller CounterCash BlockerCash BlockerCash BlockerBackup for Manual OperationBackup for Manual OperationBackup forManual OperationConnector Arrow.67OLEDSheet.125(128*64)(128*64)(128*64)Sheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Auxiliary PowerAuxiliary PowerAuxiliary PowerLine ArrowLine Arrow.167Line Bi-directionalConnected signals arrowConnected signals arrow.171Line Arrow.172LDOLDOLDOConnector LinePhotocoupler 2PhotocouplerPhotocouplerNFC ReaderNFC ReaderNFC ReaderPhotocoupler 1PhotocouplerPhotocouplerTMR SensorTMR SensorTMR SensorLine Arrow.175Sheet.176MCUMCUMCUGPIO 1GPIOGPIO16-BIT ADC16-Bit ADC16-BitADCSPISPISPIGPIO 5GPIOGPIOI2CI2CI2CGPIO 2GPIOGPIOGPIO 3GPIOGPIOGPIO 4GPIOGPIOAMP 2Sheet.154Sheet.155AMPAMPAMPVDDVDDVDD
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。