概要

説明

Renesas Solution Starter Kit for RX23Wは、RX23W(コードフラッシュ512KB、ピン数85-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境(Product Software for the RX23W Renesas Solution Starter Kit (Web installer: e² studio version) (ZIP))はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX23Wの評価が始められます。 ぜひ本製品でRX23Wの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:
    • RX23W(R5F523W8ADBL:暗号機能なし、コードフラッシュ 512KB、ピン数 85-pin)、またはRX23W(R5F523W8BDBL:暗号機能あり、コードフラッシュ 512KB、ピン数 85-pin)
  • Trusted Secure IP LiteがRX23Wデバイスに内蔵されており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(*1)
  • Bluetooth® Low Energyを搭載しておりBluetooth 5.0の通信評価が可能。(通信評価用のRX23W BluetoothTest Tool Suite Bluetooth LE MCU Bluetooth Test Tool Suite 操作説明書 Rev.1.07 (ZIP | English, 日本語)
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能(タッチ評価用プロジェクトを含んだサンプルコードをダウンロードしてください。)RX23W Renesas Solution Starter Kit Sample Code (e2 studio for CC-RX) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。(*2)
  • CAN(*2), IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはダウンロードしてください。)RX23W Renesas Solution Starter Kit Sample Code (e2 studio for CC-RX) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。
  • FIT(Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
  • *1 : 暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。
    *2 : 本機能を使用する場合は、5Vの外部電源(ACアダプタ等)をご用意ください。適合するプラグはセンタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm です。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Quick-Connect IoT Platform
Quick-Connect IoT platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware ルネサス
1 item

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日付
Board Description File ZIP 1 KB
Board Description File ZIP 1 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.12 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 96.24 MB
4 items

サンプルコード