工場では今、急速に産業イーサネットが普及しており、それに対応した装置の納入が求められています。装置に要求されるポイントとして、各種ある産業イーサネットプロトコルに対応していること、工場の生産性を向上させるためにリアルタイム性が高いことが挙げられ、これが非常に重要となっています。ルネサスエレクトロニクスが提供する産業Ethernet通信ICは、上記の要求される機能を搭載しており、工場の生産性の向上に大きく貢献します。
マルチプロトコル対応R-IN32M3 モジュール
R-IN32M3 モジュールには、 産業イーサネット対応に必要なハードウエアおよび PROFINET®、EtherNet/IP™プロトコルスタックを含むソフトウエアが全て実装されているため、フィールドデバイスの産業ネットワーク化を短期に実現できます。
CC-Link IE TSN およびマルチプロトコル対応R-IN32M4-CL3
CC-link IE TSNに対応可能で通信LSIです。R-INエンジンの技術に加えギガビット対応のイーサネットPHYを搭載する事でワンチップで最新のTSNの通信が実現できます。
マルチプロトコル対応R-IN32M3
産業用インターネット通信分野においてリアルタイム応答性の向上、通信及び処理時間のブレ低減、および各種プロトコルのサポートが求められます。R-INエンジン技術を搭載し各産業プロトコルに対応した製品群でより高性能でエコパワーな通信機能を提供します。
PROFINET RT/IRT専用TPS-1
オープンネットワーク化が進む産業イーサネット通信規格の一つであるPROFINET規格に対して、当社は最新のPROFINET IRT規格に準拠した製品を提供します。
EtherCAT専用EC-1
工場の生産効率を向上させる産業イーサネットソリューションとして、センサ、アクチュエータ等の各種スレーブ機器や通信機能を有したI/Oモジュール向けにEtherCAT通信ICを提供します。
CC-Link IE Field およびマルチプロトコル対応R-IN32M4-CL2
ギガビット対応イーサネットPHYを搭載することでPHY周辺のハードウエア設計が可能となり設計期間の短縮や製品の基板実装面積の削減にも貢献します。