インタフェース&コネクティビティ

Renesasは、シリアル・スイッチ・デバイスのリーディング企業です。PCI Express® (PCIe)やSerial RapidIO®など、要求の厳しいアプリケーション向けに高度なスイッチ製品を提供しています。Renesasは、PCIe用のスイッチ、ブリッジ、シグナルインテグリティ製品、フラッシュコントローラ、タイミング製品など、PCIe向けのソリューションを提供する唯一の“ワンストップ・ショップ”です。また、Serial RapidIO用スイッチ/ブリッジを提供する最大手のサプライヤでもあります。 さらに、Renesasは、PCI、PCI-X、VMEといった旧来からのバス仕様にも対応しています。

カテゴリ

Wireless Communications

Bluetooth, cellular, Wi-Fi, and ultra-wideband wireless communications solutions

2-Wire Bus Buffers

Improve data transmission speed on SMBus or 2-wire serial bus interfaces

6LoWPANワイヤレスモジュール

センサなどの小型IoT機器に最適なIEEE 802.15.4準拠のモジュール

ASインタフェース製品

電源、物理データ転送、および通信プロトコル処理用IC

BACnet and LON Industrial Protocols

Programmable, highly integrated transceiver SoCs for Free Topology (FT) networks

Haptic Drivers

Low-power, high-definition haptic drivers for next-gen HMI

IOリンクラインドライバ

高電圧I/Oチャンネルを持つ小型IO-Linkラインドライバ

Logic Level Signal Translators

6-channel bidirectional, auto-direction sensing, level translators

Optical Interconnect - General

Ideal for sensors and optical devices with photo diodes

PCI Express®向けソリューション

スイッチ、ブリッジ、シグナル・インテグリティ、タイミング向けのPCIeソリューション

PLC(電力線通信)

高性能かつフレキシブルな電力線通信装置

RS-485、RS-422およびRS-232

ベーシック、低価格、強化されたRS-232、RS-485/422トランシーバ

Serial RapidIO® 向けソリューション

ポートあたり最大50Gbpsの伝送速度に対応するブリッジ及びスイッチング製品

Telecom Datacom Products

SLICs, line drivers, controllers, switches, and SerDes devices

USBスイッチ&ハブ

USB 3.0対応コントローラおよび組込み向けUSB 2.0ホスト・ハブコントローラを提供

VME

効果的で高性能なデータ転送を実現するVME用インターコネクトテクノロジ

オプティカル インターコネクト – データ通信

データ通信アプリケーション向けの光インターコネクトICソリューション

オプティカルインターコネクト – テレコム

光ドライバ、トランスインピーダンスアンプ、およびリタイマICソリューション

テレコムインタフェース製品

アクセス&トランスポート、TDMスイッチング、および音声処理ソリューション

データ圧縮

GSM、WCDMA、LTEの各信号をCPRIのフルデータレートでサポートするデータ圧縮用IP

フォトカプラ

モータ・ドライブ用、電流・電圧検出用、通信機能用フォトカプラ

メモリインタフェース製品

DIMM、DRAM、NANDメモリインタフェースアプリケーション用の製品

信号インテグリティ製品

パッシブ銅のオプションに比べ、300%のリーチ延長を実現

物理層製品

10Base-Tおよび100Base-TXイーサネット向けの実績あるPHYソリューション

産業Ethernet

産業用イーサネットソリューションをサポートする包括的な製品ポートフォリオ

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF7.04 MBEnglish
カタログ
PDF216 KB
概要
PDF603 KB
概要
PDF1.24 MB
概要
 

ビデオ&トレーニング

IDT ZWIR4532 6LoWPAN Wireless Module for IoT Sensor Networks

IDT’s ZWIR4532 6LoWPAN wireless module enable secure low-power communication for sensors and small Internet of Things (IoT) devices. IDT provides a user-programmable, royalty-free stack with mesh routing capability. The IEEE 802.15.4-based modules are ideal for sensors and other IoT small devices used in industry and building automation, smart city lighting, environmental sensing, health monitoring, smart metering, and keyless entry systems.

For more information about IDT's 6LoWPAN wireless modules, visit www.idt.com/6lowpan.