メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • コアパワー100mW未満(3.3V時)
  • RMS位相ジッタ0.5ps未満 (標準値)
  • PCIe Gen 1/2/3/4/5スペクトラム拡散オフ
  • PCIe Gen 1/2/3/4スペクトラム拡散オン
  • 1/10GbE、USB3.0
  • 3組のユニバーサル出力:LVPECL、LVDS、HCSL、または6つのLVCMOS出力
  • 0.001MHz~350MHz 出力範囲での3つの独立した周波数
  • LP-HCSL出力4コピー追加(独立周波数)
  • 基準出力
  • 1.8V / 2.5V / 3.3Vのコア電圧と出力電圧
  • 2つのプログラマブルI²Cアドレスにより、同じシステムで複数のデバイスを使用可能
  • OTP不揮発性メモリに最大4種類のコンフィギュレーションセットを保存可能
  • Renesas IC Toolbox (RICBox)ソフトウェアツールによる対応
  • オンラインフォームよる迅速なサンプリングとカスタマイズプロセス
  • 5 x 5 mm 40-VFQFPNパッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C

説明

5P49V6967は、VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。 5P49V6967は、高性能なコンシューマ、ネットワーク、産業、コンピューティング、データ通信の各アプリケーションを対象としています。 2つの冗長クロック入力のうち1つからリファレンスクロックを供給することができます。 また、グリッチレスマニュアル切替機能により、通常動作時に冗長クロックのうち1つを選択することができます。
コンフィギュレーションは、オンチップOTP(One-Time Programmable)メモリに保存され、I²Cインターフェースを使って変更することができます。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
Diff. Outputs7
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5
Outputs (#)9
Output TypeLVCMOS, LVPECL, HCSL, LVDS, LP-HCSL
Output Freq Range (MHz)1 - 350
Input Freq (MHz)1 - 350
Inputs (#)2
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL
Output Banks (#)4
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Product CategoryVersaClock 6E, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Selection Criteria<700 fs RM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN5.0 x 5.0 x 0.9400.4

製品比較

5P49V69675P49V69655P49V69755P49V6968
Inputs (#)2212
Outputs (#)95511
Output TypeHCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.5000.5000.5000.500
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
5P49V6967A000NDGIActiveAvailable2040 Apr在庫ありVFQFPN1ku | $3.3140#Tray30490#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE, TAIWAN
5P49V6967A000NDGI8ActiveN/A2040 Apr在庫切れVFQFPN1ku | $3.3140#Reel32500#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE, TAIWAN

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。