メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ワイヤレス体重計

概要

説明

健康とフィットネスに対する意識が高まるにつれ、日常生活でにシームレスに接続できるツールの需要が高まっています。 体重計は、健康とフィットネスの旅の一環として体重を追跡するために、多くの家庭で不可欠になっています。

このワイヤレス体重計は、コンパクトなデザインで正確に体重をトラッキングし、どんなスペースにも簡単に収まります。 シームレスな接続を実現するBluetooth® Low Energy(LE)を備えており、ユーザはBluetooth対応デバイスで体重を表示およびトラッキングできます。 この汎用性と拡張性に優れた設計は、幅広いセンサに対応できるため、調理材料をグラムやオンスで測定することから、輸送用のパッケージを計量することまで、さまざまなアプリケーションに適しています。

このシステムのメリット:

  • シンプルで柔軟性の高い設計により、使用するひずみゲージに基づいて幅広いアプリケーションと重量範囲に対応します。
  • 測定していないときは低電力モードで動作し、バッテリ寿命を延ばします。
  • エネルギ効率に関する GUI プロンプトでウェイクアップします。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US232US232US232Sheet.8ResistorResistor.99Resistor.100Resistor.101Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18Sheet.19Battery Double-cell 1Sheet.25Sheet.26Sheet.27Sheet.28Line 1pt.1552Line 1pt.1608Ground (earth)Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Buck-Boost DC/DCDC/DC Buck-BoostDC/DCBuck-BoostTabletSheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Connector ArrowConnector LineConnector Line.58Connector double arrowSheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Connector 1Board - OptionalStrain GaugeStrain GaugeStrain Gauge3.3V/500mA3.3V/500mA3.3V/500mA3.3V/2.8mA3.3V/2.8mA3.3V/2.8mA3.3V/3mA3.3V/3mA3.3V/3mABluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleSSCSCCSSCSSCVDDBVDDBVDDBINPINPINPVSSBVSSBVSSBINNINNINNI2CI2CI2CVertical Wire Bundle222Sheet.98
Exiting Interactive Block Diagram