Smart Analog 評価用GUIツール

Smart Analog 評価用GUIツールラインアップ

アナログ回路設計ツール Smart Analog Easy Starter

"クリックのみで" アナログパラメータ生成、簡単評価

Smart Analog Easy StarterにてSmart Analog製品のアナログフロントエンド回路を実際に設計して、アナログ回路データをダウンロードし動作させることにより、波形の観測が可能です。

コード開発支援ツール API Builder SAIC101

"クリックのみで" API編集、サンプルコード生成、簡単自動組み込み

API Builder SAIC101は、Smart Analog IC101を制御するためのAPIを編集し、編集後のAPIを使用した各種サンプルコードを生成し、組み込む作業を補助するためのコード開発支援ツールです。

API Builder SAIC101のGUI

対応デバイス

パートナー製ソリューション対応表
  Device 搭載マイコン スタータキット・評価ボード 備考
Analog IC Smart Analog IC101 --- Smart Analog IC搭載RSKオプション評価ボード「TSA-OP-IC101」 *1 テセラ・テクノロジー株式会社製
Smart Analog IC300 RL78/G1A Smart Analog IC搭載評価ボード「TSA-IC300」*2 テセラ・テクノロジー株式会社製
Smart Analog IC301 Smart Analog IC搭載評価ボード「TSA-IC301」*2 テセラ・テクノロジー株式会社製
Smart Analog IC500 Smart Analog IC搭載評価ボード「TSA-IC500」*2 テセラ・テクノロジー株式会社製
MCU Smart Analog MCU RL78/G1E R5F10FMx RL78/G1E Smart Analog スタータキット RL78/G1E-Stick テセラ・テクノロジー株式会社製
  • *1 Smart Analog IC搭載RSKオプション評価ボード TSA-OP-IC101は、Smart Analog IC101とセンサ素子を搭載したオプション評価ボードで別途Renesas Starter Kit (例:Renesas Starter Kit for RL78/L13)の購入が必要です。
  • *2 テセラ・テクノロジー株式会社製センサ拡張ボード「TSA-EXT BOARD」を使用してセンサを増設することが出来ます。