メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • RAA730300は、低電圧対応のモノリシック・プログラマブル・アナログICです。
  • コンフィギュラブル・アンプ3ch内蔵
  • 汎用オペアンプ2ch内蔵
  • ローパス・フィルタ1ch内蔵
  • ハイパス・フィルタ1ch内蔵
  • D/Aコンバータ7ch内蔵
  • 出力電圧可変レギュレータ1ch内蔵
  • 温度センサ回路1ch内蔵
  • SPI 1ch内蔵
  • 低消費電流モード内蔵
  • 動作電圧範囲:2.2 V ≦ VDD≦ 3.6 V
  • 動作温度範囲:-40°C≦ TA≦ 105°C
  • パッケージ:48ピン・プラスチックLQFP (ファインピッチ) (7×7)

説明

Smart Analog IC300はコンフィギュラブルアンプ、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタを搭載し、家電製品、産業機器、ヘルスケア機器(バッテリ駆動システム)に最適です。

RAA730300は、センサ微小信号処理用アナログ・フロントエンド回路として、コンフィギュラブル・アンプ、汎用オペアンプ、フィルタ回路、D/Aコンバータ、温度センサ回路等を一式内蔵した低電圧対応のモノリシック・プログラマブル・アナログICです。外部デバイスからの各機能ブロックへの制御は、シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)を採用することでパッケージの小型化および制御ピン数の低減を実現します。また、パッケージは、48ピンLQFPを採用し、セットの小型化に対応しています。

アプリケーション

  • 家電製品、産業機器、ヘルスケア機器(バッテリ駆動システム)
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージLead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
RAA730300CFP#AC0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP48#Yes-40 to +105
RAA730300DFP#AC0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP48#3Yes-40 to +105
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。