メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

EK-RA4W1 評価キットを使用すると、RA4W1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート:サンプルプロジェクトを実行する

  1. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA4W1 ボードの電源を入れます。緑色の電源 LED が点灯します。
  2. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤いユーザ LED が点滅し始めます。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA4W1 – Quick Start Guide (ZIP)を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4W1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA4W1 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の第一歩としてお役立て下さい。。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA4W1 ボードを利用し、エコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA4W1 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA4W1AD2CNG MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M4 コア
    • 512KBフラッシュメモリ、96KB SRAM
    • 56ピン、QFNパッケージ, 7mm x 7mm x 0.90mm, 0.5mm pitch
    • MCUヘッダ:28ピン×2
    • MCU 電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed デバイス
    • USBデバッギングを通した5V入力
    • オンボードデバッグ (Segger J-Link®)
    • 1つのDigilent PmodTM (SPI)
    • ユーザ LED
    • メカニカル ユーザボタン
    • MCU ブート構成ジャンパ
    • ArduinoTM UNOコネクタ
  • キット同梱品:EK-RA4W1 ボード

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

認証

免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA4W1 ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語)をご参照ください。

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA4W1 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA4W1 Evaluation Kit Documentation

サポート

サポートコミュニティ

  1. EK-RA4W1 で ガスセンサZMOD4410など使ってみた

    ... て公開したかったのですが、ちょっと控えたいと思います。 (+) EK-RA4W1 で Arduinoスケッチ - RA - かふぇルネ - Renesas Rulz - Japan 接続イメージは以 ...

    2021年3月23日
  2. EK-RA4W1 で Arduinoスケッチ

    がじぇるね岡宮です。 #2021/4/19 Wire, SPI, pinModeの修正をしました ちょっと趣味も兼ねてRAを触り初めまして、EK-RA4W1用にArduino ...

    2021年3月12日
  3. EK-RA4W1 で Arduinoスケッチ

    がじぇるね岡宮です。 #2021/4/19 Wire, SPI, pinModeの修正をしました ちょっと趣味も兼ねてRAを触り初めまして、EK-RA4W1用にArduino ...

    2021年3月12日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (10件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。