メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ISL8280MEVAL1ZおよびISL8282MEVAL1Z評価ボードは、10Aおよび15Aの直流電流を供給できるISL8280MおよびISL8282Mシングルチャネル降圧タイプ・同期DC/DC電源モジュールを評価するボードです。独自のルネサスR4TMテクノロジ制御方式は、極めて高速な過渡性能、正確に調整される周波数制御など、あらゆる内部補償回路を備えています。ISL8280MおよびISL8282Mには、モジュール構成用の SMBus/PMBus/I2Cインターフェース、テレメトリ(VIN、VOUT、IOUT、温度)および障害レポートが含まれ、すべてのセラミック出力フィルタを含む幅広いアプリケーションにわたって高速な過渡応答性能を実現する簡単なR4ループの最適化を可能にします。これらのデバイスは、制御装置、すべての電源コンポーネント、およびほとんどの受動素子を統合します。ご利用にあたってはわずかな外部コンポーネントしか必要とせず、設計の複雑さと基板スペースを大幅に削減します。電源モジュール部はエアーフローやヒートシンクが不要で、出力密度が高い用途に合わせて最適化されています。

ISL828xMEVAL1Z評価ボードは、3x3.4インチ6層のFR4ボードで、重さは約57gです。すべての層は2オンスの銅メッキが施されています。 このボードは単一の4.5V~15Vの広範囲な入力電源レールで動作し、0.5Vまでの調整可能な出力電圧と最大95%の効率を実現します。ISL828xMEVAL1Zには、出力電圧、PFM/PWMモード、温度補正(TCOMP)、PMBusアドレス、スイッチング周波数(fSW)、AVゲイン、OCPリトライ/ラッチオフ、超音速PFMイネーブル、ソフトスタートランプレート、RRインピーダンス、およびAVゲインマルチプレクサ(1倍または2倍)をプログラムするためのピンストラップ抵抗のプレースホルダが搭載されています。

ISL8280MEVAL1ZおよびISL8282MEVAL1Zには、ISLUSBEVAL1Z(USB-PMBusアダプタ)が付属しています。これは評価ボードをPCに接続したときPMBus通信インターフェースを起動します。 PMBusコマンドセットへは、Microsoft Windowsを実行するPCからルネサスPowerNavigator™評価ソフトウェアを使用してアクセスします。これらのボードは、ISLUSBEVAL1ZアダプタまたはPMBus通信を必要とせずに、ピンストラップモードで動作できます。

デフォルトでは、ボードは1Vの出力電圧、400kHzのスイッチング周波数、49 AVゲイン、および200kΩ RRに設定されています。

特長

  • 入力電圧範囲:4.5~15V、最大10A(ISL8280M)および15A(ISL8282M)の直流電流を供給可能で、変換効率は最大95%です。
  • 調整可能な出力電圧:0.5~5V ±1.5%の遠隔検出による負荷/ライン/温度調節
  • 独自のルネサスR4TMテクノロジ
  • プログラマブルVOUT、PFM/PWMモード、TCOMP、PMBusアドレス、fSW、AVゲイン、OCPリトライ/ラッチオフ、超音速PFMイネーブル、ソフトスタートランプレート、RR、およびAVゲインマルチプレクサ
  • モニタ対象:VIN、VOUT、IOUT、温度、スイッチング周波数、デューティ比、およびフォルト
  • プリチャージ負荷への起動
  • 専用イネーブルピンおよびPGOODインジケータ
  • 高いシステム信頼性のための包括的な故障保護:過熱の防止、出力過電流および短絡保護、出力過電圧および低電圧保護、オープン遠隔検出保護、入力UVLOおよび電源シーケンス、およびフォルトリセット
  • 放熱性が強化された12mm x 11mm x 5.3mm HDAパッケージ
  • ルネサス PowerNavigatorソフトウェアと互換

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。