特長
- Cortex-A55(シングル)
- Cortex-M33
- LCDコントローラ
- カメラ入力(MIPI-CSI)
- ディスプレイ出力(Parallel-IF)
- USB 2.0インターフェース 2ch、SDインターフェース 1ch
- CANインタフェース(CAN FD)
- ギガビットイーサネット2ch
- メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
- DDR4あるいはDDR3Lの外部メモリインタフェース
- 13mm角のBGAパッケージ
説明
RZ/G2ULマイクロプロセッサはCortex®-A55(1.0GHz)CPU、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを備え、シンプルなLCDコントローラを内蔵しています。また、カメラ入力、ディスプレイ出力、USB 2.0、およびGbit-Etherなどの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの産業用途ゲートウエイ制御機器や、シンプルなGUI機能を備えた機器などのアプリケーションに最適です。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(その他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 128 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 2.97 - 3.63 |
| I/O Ports | 82 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) |
| 3D GPU | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1000 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| Ethernet (ch) | 2 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 7 |
| SPI (ch) | 3 |
| I2C (#) | 4 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 4 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 2 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES,RSA,ECC,Hash,TRNG,Arm TrustZone,Secure boot, No, Secure boot,AES,RSA,ECC,Hash,TRNG,Arm TrustZone |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| LFBGA | 13 x 13 x 1.4 | 361 | 0.5 |
製品比較
アプリケーション・ブロック図
| シングルコアArm Cortex-A55 MPU用SMARCシステム Arm Cortex-A55 MPUを搭載したAI対応SMARC SoMにより、低消費電力のHMIおよび産業用制御を実現します。 | |
| 複数のPHYを搭載したスマートホームコントローラ マルチスタンダードPHY、直感的なコントロール、将来を見据えた設計を備えたオールインワンスマートホームゲートウェイ。 |
その他アプリケーション
- Barcode scanner
- Industrial gateway
- Sound system
適用されたフィルター
読込中
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2023年7月21日 |