概要

説明

プリンタ制御システムでは小型化の傾向が高まるに伴い、BLDCモータ制御システムに加え、インテリジェントな検知システム、クラウドコネクティビティ、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)などを含むインテリジェントシステムアプリケーションを兼ね備えることが、基本的な仕様として求められます。ルネサスのミニプリンタ向けソリューションは、これらの必要な機能を、デュアルBLDC制御、リッチヒューマンマシンインタフェース(HMI)、セキュアなクラウドコネクティビティ、と高いレベルで具現化・統合させています。さらに、高性能な電源、アナログデバイスを併せてご採用いただくことで、より低消費電力かつ高い安定性をもったトータルソリューションとして、お客様に提供いたします。

このシステムのメリット:

  • RA6M3(MCU):システムのリアルタイム制御と高性能な通信機能が特徴。イーサネット・USB・SDカードI/F、LCDコントローラを内蔵
  • RX24T(MCU):デュアルBLDC制御を実現
  • 高性能な降圧電源、センサ、およびMOSFETドライバ:より安定したシステム制御
画像

製品比較

アプリケーション