メインコンテンツに移動

FHDビデオをサポートするフル機能HMI

概要

説明

このデザインは、USB 3.0、PCI Express、ギガビットイーサネット インターフェイスを内蔵しており、ヒューマンマシンインターフェイス (HMI) アプリケーションに最適です。 デュアルコアArm® Cortex-A53®(1.2GHz)CPUを搭載したRZ/G2E組み込みプロセッサ、1つの32ビットDDR3Lチャネルを備えたDDRインターフェイス、3Dグラフィックスエンジン(PowerVR GE8300、600MHz)、およびフルHDビデオエンコーディングおよびデコードのサポートが含まれています。

このシステムのメリット:

  • 最高レベルの演算性能
  • 高信頼性システムに欠かせないECC機能
  • 内蔵高速通信インタフェース(USB3.0、PCI-e、GbE)
  • RZ/G2Eに最適化された電源ソリューション

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Sheet.237 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP024 JP024 JP024 Single Buck 1 Single Buck Single Buck Single Buck 2 Single Buck Single Buck Sequencer Sequencer Sequencer PMIC 1 PMIC PMIC PMIC 2 PMIC PMIC Single Buck 3 Single Buck Single Buck LDO 1 LDO LDO LDO 2 LDO LDO LDO 3 LDO LDO Non-Renesas Component PCIe Clock Generator PCIe Clock Generator PCIe Clock Generator USB 2.0 Hub USB 2.0 Hub USB 2.0 Hub EN/5V EN_5V EN_5V 12V 12V 12V VDD/5V, 10A VDD_5V, 10A VDD_5V, 10A VDD1.0V: 1.03V, 7A to 10A VDD1.0V: 1.03V, 7A to 10A VDD1.0V: 1.03V, 7A to 10A VDDQ/DDR: 1.35V, 4A VDDQ_DDR: 1.35V, 4A VDDQ_DDR: 1.35V, 4A D1V8: 1.8V, 3A D1V8: 1.8V, 3A D1V8: 1.8V, 3A D3.3V D3.3V D3.3V VDD/3.3V, 4A For PCIe VDD_3.3V, 4A For PCIe VDD_3.3V, 4A For PCIe EN EN EN D3.3V: 3.3V, 3A D3.3V: 3.3V, 3A D3.3V: 3.3V, 3A PMIC VIO: 1.8V, 0.02A PMIC VIO: 1.8V, 0.02A PMIC VIO: 1.8V, 0.02A VLD02.5V: 2.5V, 0.3A VLD02.5V: 2.5V, 0.3A VLD02.5V: 2.5V, 0.3A SD0: 3.3V/1.8V. 0.17A SD0: 3.3V/1.8V. 0.17A SD0: 3.3V/1.8V. 0.17A SD0/VL SD0_VL SD0_VL Power Supply System Power Supply System Power Supply System Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.59 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Ground Sheet.96 Sheet.97 Sheet.99 Sheet.100 Connector 1.158 Connector 1.158.102 Sheet.103 EN EN EN EN EN EN EN EN EN VDD/5V VDD_5V VDD_5V Ground.108 Sheet.109 Sheet.110 EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN VDD/5V VDD_5V VDD_5V Ground.121 Sheet.122 Sheet.123 Resistor - Fixed Resistor - Fixed.125 Resistor - Fixed.126 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 LDO 4 LDO LDO Non-Renesas Component.208 SD1: 3.3V/1.8V. 0.17A SD1: 3.3V/1.8V. 0.17A SD1: 3.3V/1.8V. 0.17A SD1/VL SD1_VL SD1_VL Sheet.211 Sheet.213 EN EN EN Resistor - Fixed.217 Resistor - Fixed.218 Resistor - Fixed.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Sheet.224 Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 12C/PMIC 12C_PMIC 12C_PMIC Sheet.238 Sheet.239 RZ/G2E MPU MPU Cortex A53 Cortex-A53 Cortex-A53 Cortex A53 Cortex-A53 Cortex-A53 Cortex R7 Cortex-R7 Cortex-R7 Video Accelerator Video Accelerator Video Accelerator 3D Graphics Processor 3D Graphics Processor 3D Graphics Processor Audio IPS Audio IPS Audio IPS Secure IPS Secure IPS Secure IPS Video IPS Video IPS Video IPS Memory I/F Memory I/F Memory I/F
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。