セキュアクラウド接続機能を持つ自動販売機

スマート自動販売機は、キャッシュレス化の流れに伴い人気が高まってきています。このソリューションでは基本的な機能として、支払い部のヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)化と、クラウド上の安全なモニタリングが含まれています。MCUにはRenesas Synergy S5D9(MCU)が採用されており、オンチップ・ハードウェア・セキュリティ、LCDコントローラ、クラウドに速やかに接続するために動作保証されたソフトウエアパッケージ「SSP」を有しています。ナローバンド Internet of Things(NB-IoT)モデムがあれば、クラウドに直接接続できるようになります。HS300xセンサーは高い精度で、湿度と温度を安定して計測できます。ISL8117 DC/DCコントローラ、ISL6294バッテリ・チャージャ、ISL80103 LDOから電力供給を受けて、このソリューションは完結します。

このソリューションは、差動伝送を行う有線イーサネット接続や、WiFiおよびNB-IoTなどの無線接続をサポートしています。ハードによる暗号化とソフトウェアによるプロトコル制御によって、トランスポート層セキュリティ(TLS)は、クラウド接続をより安全なものにします。静電容量タッチパネルおよび大型カラーTFT液晶パネルは、ユーザに最適なHMIエクスペリエンスをサポートします。

主な機能

  • 支払い情報を安全に送信するためのセキュアクラウド接続
  • TFT-LCDC、静電容量タッチパネル、動作保証されたソフトウエアパッケージをもつ高性能S5D9 Arm® Cortex® MCU
  • 有線イーサネットや、NB-IoTやWi-Fiなどさまざまな無線接続をサポート
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください