メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

OTA対応PLCモジュール

概要

説明

インテリジェント製造の急速な発展に伴い、顧客は産業機器、特にプロセスオートメーションやリアルタイムシステム制御において重要な役割を果たすプログラマブルロジックコントローラ (PLC) に対して、リモート制御、予知保全、OTA (over-the-air) アップデートを実現する方法をますます求めるようになっています。 これらの機能により、業務効率を高め、メンテナンスコストを削減し、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

この設計には、イーサネット接続とリアルタイムシステム制御に対応した高性能MCUが組み込まれており、PLCをリモートで管理したり、OTAによるファームウェアの更新を行ったりすることが可能になります。 これにより、PLCに物理的に触れることなく、変更や修正を行うことができます。 この設計には、静電容量式タッチセンサ、スピーカ、USB機能も組み込まれており、オペレータにとってより使いやすいシステムとなっています。

このシステムのメリット:

  • イーサネット接続とリアルタイムシステム制御を備えた高性能MCUにより、産業用アプリケーションにおいて、クラウドへの迅速な統合と信頼性の高いデータ交換を実現
  • 産業用途向けに設計された高性能バックコンバータおよびRS-485トランシーバは、過酷な産業環境においても、堅牢で低ノイズな通信と効率的な電力管理を実現
  • 安全なOTA通信により、リモートでのファームウェア更新が可能となり、現場への訪問を最小限に抑え、システムのダウンタイムを短縮
  • 静電容量式タッチセンサユニット (CTSU)、スピーカ、およびUSB対応機能により、モダンなインタフェース、音声フィードバック、接続オプションが提供され、ユーザとのインタラクションが向上し、システム全体の使いやすさを向上

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Connector Arrow.112FlashFlashFlashConnector double arrowConnector ArrowConnector Arrow.18Speakerspeaker_8_Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24SpeakerSpeakerSpeakerConnector double arrow.26CloudCloud ControlCloud ControlCloud ControlTouch KeySheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42 Touch KeyTouch KeyTouch KeyConnector Arrow.49Connector double arrow.50RS-485 TransceiverRS-485 TransceiverRS-485 TransceiverConnector double arrow.52Connector 1.1603.3V3.3V3.3VBuck ConverterBuck ConverterBuck ConverterCN194CN194CN194Connector double arrow.63RS-485RS-485RS-485Connector Arrow.65Connector 1.160.68Connector Arrow.695V5V5VConnector 1.72USB PlugSheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Connector double arrow.86Wi-Fi ModuleWi-Fi ModuleWi-Fi ModuleConnector Arrow.88Connector Arrow.89Connector Arrow.90Connector Line.91Audio CodecAudio CodecAudio CodecAmplifierAmplifierAmplifierSheet.113MCUMCUMCUUARTUARTUARTSPISPISPIQSPIQSPIQSPIIISIISIISCTSUCTSUCTSUUSBUSBUSBPeripheral.110EthernetEthernet
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。