メインコンテンツに移動

DRP搭載高速画像処理モジュール

概要

説明

産業オートメーションや家電製品などの分野で画像認識が普及するにつれて、複雑な画像認識タスクを効果的に処理できる高性能プロセッサの必要性が高まっています。 画像処理システムは、特にリアルタイム処理を必要とするアプリケーションにおいて、速度、消費電力、および複数のアルゴリズムを管理する能力のバランスを取るのに苦労することがよくあります。

この設計では、ルネサスの RZ/A2M MPUを使用して、CPUの負荷を最小限に抑えながら画像処理タスクを高速化する動的再構成可能プロセッサ(DRP)機能を通じてこれらの課題に対処します。 これにより、リアルタイムの画像処理が可能になり、追加のハードウェアの必要性が減り、全体的な消費電力が削減されます。 

このシステムのメリット:

  • MPUに組み込まれたDRPテクノロジは、画像を前処理することで処理時間を大幅に短縮し、CPUの負荷を軽減し、全体的な消費電力を削減するため、画像処理の高速化タスクに最適です。
  • コンパクトな電源およびタイミング製品により、システム全体の基板面積が削減され、スペース効率の高い設計が可能になります。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioFlashFlashFlash8-bit SPI RAM8-bit SPI RAM8-bit SPI RAMLCDLCDLCDConnector LineConnector Line.316Connector Arrow.317Connector Arrow.309Connector Arrow.310Connector Arrow.301Connector Arrow.302Connector Arrow.303Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4JP083JP083JP08312V-18V12V-18V12V-18V5V5V5V3.3V3.3V3.3V1.8V1.8V1.8V1.2V1.2V1.2V3.6V3.6V3.6VRAW DataRAW DataRAW Data40MHz40MHz40MHz24MHz24MHz24MHz32.768MHz32.768MHz32.768MHzConnector ArrowConnector Arrow.300Connector Arrow.305Connector Arrow.308Connector Arrow.311PMICPMICPMICBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorClock GeneratorClock GeneratorClock GeneratorImage SensorImage SensorImage SensorConnector Arrow.319Temperature SensorTemperature SensorTemperature SensorConnector Arrow.320Connector Arrow.321MPUMPUMPUMPUI2CI2CI2CMIPI-CSIMIPI-CSIMIPI-CSIHyperBus ControllerHyperBus ControllerHyperBus ControllerVDC6VDC6VDC6DRPDRPDRPClock GeneratorClock GeneratorClock Generator
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。