メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した1チャネルの自己容量電極と1チャネルのシールド電極で水位計測を行うリファレンスデザインです。電極と液体タンクを導体でGNDシールドする必要がありますが、自己容量電極1チャネルでリニアな値を計測することができます。

ルネサスの静電容量式センサアプリケーションリファレンスデザインで従来の水位測定技術(フロート式、重量センサ)の問題点を解決!フロート式による水位検知は、計測対象と部品が接触しているため消耗・破損しやすくまた物理部品の多い構成です。また、重量センサによる水量検知は、センサ素子や周辺回路などの追加部品が必要となります。

計測対象と電極が非接触であるため、部品の疲労や劣化が殆どなく壊れにくい。既存のシステムにマイコンの置き換えと電極を追加するだけで、水位計測を実装可能。タッチキーと水位計測の機能を一つのマイコンで実現可能。

特長

  • 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
  • 高性能、省電力マイコン+タッチIPが製品のシステムコントロール+静電容量センサ検知を実現
  • 従来のタッチキーとの混在もOK(水位計測+タッチボタン)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング