AE-CLOUD2は、IOTデバイスやセンサの4G LTEセルラーネットワークへグローバルに接続するのに最適なセルラー技術である Cat-M1、Cat-NB1(NB-IoT)をサポートしており、セルラー接続を容易に評価することができるので、セルラーでのIoTアプリケーションの早期構築が可能となります。
また、「Synergy Software Package(SSP)」v1.5.0と組み合わせて使用することで、IoTセンサデバイスのクラウドサービスへの接続を、4G/LTE Cat-M1およびCat-NB1(いわゆるNB-IoT)を用いて簡素化することができます。

Kit Contents

  • S5D9 MCU ボード
  • 802.11 b/g/n Wi-Fi ボード
  • LTE CAT M1およびNB1セルラーArduinoシールド
  • セルラーアンテナ
  • GPSアンテナ
  • イーサネットケーブル 1本
  • USB(A)オス から USB(Micro B) 1フィート USB ケーブル 2本

Useful Links

System Requirements

LTE IoTセルラー技術

AE-CLOUD2は、Cat-M1、Cat-NB1、2G/EGPRS、GPSをサポートしており、世界中のどこでもご使用いただけます。
また、世界各地のRFエミッション試験に合格しており、卓越したEMCパフォーマンスが保証されており、FCC、CE、RoHS、WEEE、および日本の総務省の規制への準拠など、各地の証明も取得しています。
ユーザは、各地域の携帯電話キャリアで購入したデータ通信に対応したSIMカードを挿入するだけでセルラー網にアクセスすることができます。

クラウドサービス

AE-CLOUD2とクラウドコネクティビティアプリケーションプロジェクトはお客様のクラウドサービスと迅速に接続し評価できます。

Technical support

Renesas SynergyTMに関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する
よくある質問をご参照ください

特長

AE-CLOUD2は、セルラーIoTプロトコルであるCat- M1とCat-NB1をサポートしており、IoTセンサデバイスを世界中の主要なクラウドサービスに容易に接続でき、組み込み開発者がセルラーコネクティビティオプションをすばやく評価してセルラーIoT アプリケーションを効率的に開発するためのハードウェアおよびソフトウェアリファレンスデザインです。
AE-CLOUD2のハードウェアキットには、S5D9 MCUグループ搭載のベースボードとセルラーとGPSアンテナ付き3モードのセルラーモデム、Wi-Fi、イーサネットなどの通信機能、および照明、マイク、気温、湿度、気圧、地磁気、加速度、およびジャイロスコープなどの様々なセンサが搭載されています。
セルラーだけではなくWi-Fiやイーサネットのコネクティビティオプションも提供可能です。

製品選択

製品名 Part Status 購入/サンプル
YSAECLOUD2
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
Synergy™ Software Package (SSP) v1.5.0 ユーザーズマニュアル モジュール概要編(参考資料) マニュアル PDF 48.11 MB
Application Example for Cloud Connectivity (AE-CLOUD2)ユーザーズマニュアル(参考資料) English マニュアル PDF 4.98 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
- Synergy MQTT/TLS Google クラウド接続ソリューション (参考資料) English アプリケーションノート PDF 1.82 MB
- Synergy MQTT/TLS Azure クラウド接続ソリューション (参考資料) English アプリケーションノート PDF 1.80 MB
- Synergy MQTT/TLS AWS クラウド接続ソリューション (参考資料) English アプリケーションノート PDF 1.94 MB
Synergy MQTT/TLS AWS クラウド接続ソリューション (参考資料) English アプリケーションノート PDF 1.94 MB
Synergy MQTT/TLS Azure クラウド接続ソリューション (参考資料) English アプリケーションノート PDF 1.80 MB
Synergy MQTT/TLS Google クラウド接続ソリューション (参考資料) English アプリケーションノート PDF 1.82 MB
Synergy デバイス識別アプリケーション (参考資料) English アプリケーションノート PDF 1.36 MB
Synergy ソフトウェアパッケージ ピンコンフィギュレータの使用法(参考資料) English アプリケーションノート PDF 2.17 MB
Renesas Synergy™ プロジェクトインポートガイド(参考資料) English アプリケーションノート PDF 2.45 MB
AE-CLOUD2キットを使用したセルラーIoTアプリケーションの開発 English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 1.24 MB
ダウンロード
Application Example for Cloud Connectivity (AE-CLOUD2) v1.2 Design Data English 設計ファイル ZIP 9.34 MB
Synergy MQTT/TLS Google Cloud Connectivity Solution - Application Project - Sample Code (r11an0335eu0105) サンプルコード ZIP 3.32 MB
Synergy MQTT/TLS Azure Cloud Connectivity Solution - Application Project - Sample Code (r11an0337eu0105) サンプルコード ZIP 3.18 MB
Synergy MQTT/TLS AWS Cloud Connectivity Solution - Application Project - Sample Code サンプルコード ZIP 3.70 MB
- Synergy MQTT/TLS AWS Cloud Connectivity Solution - Application Project - Sample Code サンプルコード ZIP 3.70 MB
- Synergy MQTT/TLS Azure Cloud Connectivity Solution - Application Project - Sample Code (r11an0337eu0105) サンプルコード ZIP 3.18 MB
- Synergy MQTT/TLS Google Cloud Connectivity Solution - Application Project - Sample Code (r11an0335eu0105) サンプルコード ZIP 3.32 MB
- Synergy Device Identity Application - Sample Code サンプルコード ZIP 125.86 MB
Synergy MQTT/TLS Azure Cloud Connectivity Solution - Application Project - Sample Code (r11an0337eu0102) サンプルコード ZIP 13.35 MB