メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

スマートな音声制御ルームオートメーション

概要

説明

音声認識は、今日のデジタルライフスタイルの重要な機能であり、音声コマンドによる照明、空調、カーテン、電化製品の制御を可能にします。 このハンズフリー機能は、ホテルやオフィスの壁や機器に触れる必要性を減らすことで衛生状態を改善します。 ルネサスは、サードパーティの音声認識エンジンを利用して、リアルタイム制御のためのオフライン音声認識アルゴリズムを備えた設計を提供しています。 このシステムは、2つの言語で同時に高度な音声コマンド認識をサポートし、既存の制御システムに統合できる34のグローバル言語を利用できます。

システムの利点 :

  • 既存のホテルの空調、照明制御システム、家電製品に簡単に搭載できます。
  • 高度な認識エンジンとアルゴリズムを備えたカスタマイズ可能な音声コマンド。
  • デュアル言語とトリガコマンドをサポートしています。
  • 部屋の自動化を強化するための費用対効果の高い設計。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Connector Arrow.299Connector ArrowChassis GroundSheet.275Sheet.276AS112AS112AS112I2SI2SI2SVoice ResponseVoice ResponseVoice ResponseConnector Arrow.264110V/230V AC from Main110V/230V AC from Main110V/230VAC from MainPlugSheet.267Sheet.268Sheet.269Sheet.270AC Power SourceAlternating CurrentSheet.273MicrophoneSheet.278Sheet.279Speakerspeaker_8_Sheet.282Sheet.283Sheet.284Sheet.285Connector Arrow.293Connector Arrow.294Connector Arrow.298Connector Arrow.300Buck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorRS-485RS-485RS-4853.3V3.3V3.3V5V5V5VConnector double arrowRS-485.307RS-485RS-485Connector dotted arrowConnector Arrow.311I/OI/OI/OConnector Arrow.313Connector Arrow.314Relay SwitchComponent block.35Sheet.317Sheet.318Sheet.319Sheet.320InductorSheet.322Sheet.323Sheet.324Connector Arrow.326OptocouplerOptocouplerOptocouplerLighting & AC Control BoxLighting & AC Control BoxLighting & AC Control BoxLDOLDOLDOConnector LineRS-485/Wi-FiRS-485/Wi-FiRS-485/Wi-Fi3.3V.3303.3V3.3VUART/SPI/I2CUART/SPI/I2CUART/SPI/I2C5V.3325V5VRelayRelayRelay110V/230V110V/230V110V/230VLED LampLED LampLED LampGround (earth)Sheet.337Sheet.338Sheet.339Sheet.340Connector Line.347LEDSheet.351Sheet.352Darlington.131Sheet.354Sheet.355Darlington.254Sheet.357Sheet.358Darlington.254110V/230V AC from Main.363110V/230V110V/230VConnector Arrow.364HeaterSheet.366Sheet.367Sheet.368Sheet.369Sheet.370Sheet.371Sheet.372Sheet.373Sheet.374Sheet.375Sheet.376Sheet.377Sheet.378MCUMCUMCUMCUSheet.290PeripheralPWMPWMPeripheral.288UARTUART
Exiting Interactive Block Diagram