概要
RTK0EA0004D00001BJは、RA6M1を使用した音声認識リモコンのデモボードです。
特長
- 小型(60mm x 40mm)
- 内蔵MEMSマイク
- 簡単なセットアップ(USB接続で給電可能)
- 内蔵伝送インターフェース(USB、エミュレータインターフェース)
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) RTK0EA0004D00001BJで利用可能なラボ
サンプル&ご購入
RTK0EA0004D00001BJ
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
アプリケーション・ブロック図
| スマートな音声制御ルームオートメーション 音声認識により、デバイスのハンズフリー制御が可能になり、衛生状態が向上し、多言語コマンドがサポートされます。 |