メインコンテンツに移動

電動工具用の汎用性の高いモーター制御

概要

説明

電動工具はプロは勿論のこと自宅の周りで仕事をする人にとっても不可欠です。 モータ制御は、ドリルの回転やのこぎりの操作など、あらゆる電動工具の主要な機能にとって重要です。

強化されたモータ制御用のMCUを特長とするこの汎用性の高い設計は、あらゆるモータ駆動アプリケーションに対応する柔軟なフレームワークを提供し、ブラシレスDC(BLDC)モータまたは永久磁石同期モータ(PMSM)の電動工具またはモータ制御設計に適用できます。

このシステムのメリット:

  • 浮動小数点ユニット(FPU)を含む3相モータ制御用の特定のPWMタイマは、アルゴリズム性能を向上させ、モータ機能の正確な制御を可能にして、スムーズで効率的な動作を実現します。
  • モータ制御、ADC、DAC機能を備えた高集積マイクロコントローラは、設計を簡素化し、コスト効率とスペース節約を促進します。
  • ディスクリート設計には、高モータ電圧レールによって駆動されるMCU電源用の組み込みLDOが含まれており、これにより電源管理がさらに簡素化され、スペースが削減され、コスト削減が促進されます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Connector LineConnector Line.448Connector Line.449Connector Arrow.421Connector ArrowConnector Arrow.423Ground - EarthSheet.415Sheet.416Sheet.417Sheet.418EU055EU055EU055Connector Arrow.42412V12V12V3.3V3.3V3.3VVertical Wire Bundle222Sheet.431Connector Arrow.432Connector Arrow.433Vertical Wire Bundle.434222Sheet.436Connector Arrow.43712 V12V12VConnector Arrow.44012 V.44112V12VVertical Wire Bundle.442 222Sheet.444Half Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf Bridge-DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverConnector Arrow.445Sheet.450Half-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverLDO1LDO1LDO1LDO2LDO2LDO2Sheet.451MCUMCUMCUVccVccVcc12V Enable (GPIO)12V Enable (GPIO)12V Enable (GPIO)PWM 1 (HZ)PWM 1 (HZ)PWM 1 (HZ)PWM 2 (HZ)PWM 2 (HZ)PWM 2 (HZ)PWM 3 (HZ)PWM 3 (HZ)PWM 3 (HZ)PWM 3 (HZ).413Analog In/CopAnalog In/CopVertical Wire Bundle.453222Sheet.455Vertical Wire Bundle.456222Sheet.458Vertical Wire Bundle.459222Sheet.461Connector Arrow.46248V48V48VVertical Wire Bundle.465333Sheet.467Current SenseCurrent SenseCurrent SenseHMI Switches/LEDHMI Switches/LEDHMISwitches/LEDConnector Arrow.471Ground - Earth.475Sheet.487Sheet.488Sheet.489Sheet.490Connector Line.492BLDC MotorSquare.40Inductor.10Sheet.496Sheet.497Sheet.498Inductor.14Sheet.500Sheet.501Sheet.502Inductor.18Sheet.504Sheet.505Sheet.506Dynamic connectorDynamic connector.27Dynamic connector.25SquareSheet.511Square.41Sheet.513Sheet.514Sheet.515Vertical Wire Bundle.516333Sheet.51848 Volt48V48VMOSFET x6MOSFET x6MOSFET x6Sheet.618Sheet.579Sheet.561Sheet.562Sheet.563Sheet.564Sheet.565Sheet.566Sheet.567Sheet.568Sheet.569Sheet.570Sheet.571Sheet.572Sheet.573Sheet.574Sheet.575Connect.946Sheet.577Sheet.578Sheet.581Sheet.582Sheet.583Sheet.584Sheet.585Sheet.586Sheet.587Sheet.588Sheet.589Sheet.590Sheet.591Sheet.592Sheet.593Sheet.594Sheet.595Connect.946Sheet.597Sheet.598Sheet.600Sheet.601Sheet.602Sheet.603Sheet.604Sheet.605Sheet.606Sheet.607Sheet.608Sheet.609Sheet.610Sheet.611Sheet.612Sheet.613Sheet.614Connect.615Sheet.616Sheet.617Sheet.620Sheet.621Sheet.622Sheet.623Sheet.624Sheet.625Sheet.626Sheet.627Sheet.628Sheet.629Sheet.630Sheet.631Sheet.632Sheet.633Sheet.634Sheet.635Connect.946Sheet.637Sheet.638Sheet.639Sheet.640Sheet.641Sheet.642Sheet.643Sheet.644Sheet.645Sheet.646Sheet.647Sheet.648Sheet.649Sheet.650Sheet.651Sheet.652Sheet.653Sheet.654Connect.946Sheet.656Sheet.657Sheet.658Sheet.659Sheet.660Sheet.661Sheet.662Sheet.663Sheet.664Sheet.665Sheet.666Sheet.667Sheet.668Sheet.669Sheet.670Sheet.671Sheet.672Sheet.673Connect.946Sheet.675Sheet.676Connector Line.482Connector Line.483Connector Line.481Shunt ResistorsShunt ResistorsShunt ResistorsConnector Line.677Connector Line.678Connector Line.679Connector 1.160Connector 1.681Connector Line.682Connector 1.684
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。