メインコンテンツに移動

シングルコアArm Cortex-A55 MPU用SMARCシステム

概要

説明

このスケーラブルなAI搭載SMARC 2.1システムオンモジュール(SoM)は、強力なルネサスのArm® Cortex®-A55 MPUをベースとしており、信頼性の高い動作のための完全なパワーとタイミングツリーを備えています。 ターンキーアーキテクチャを提供し、スマート産業用制御端末などのAI対応ヒューマンマシンインタフェース(HMI)アプリケーションに最適です。

このシステムのメリット:

  • Linuxオペレーティングシステム
  • シングルコア構成で低消費電力を実現
  • ボード上の単一プログラマブルクロックジェネレータ
  • 広範な通信インタフェースサポート
  • ホットプラグ/スワップ対応の堅牢な電源
  • 低コストのロジックICは、最小限のスペースでSMARC規格の要件に対応

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Sheet.78 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US219 US219 US219 DDR4 DDR4 DDR4 QSPI QSPI QSPI eMMC eMMC eMMC uSD uSD uSD Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY SPDT Switch SPDT Switch SPDT Switch USB Logic USB Logic USB Logic Boot Logic Boot Logic Boot Logic Power Logic Power Logic Power Logic Power/Reset/Boot SW Power/Reset/Boot Software Power/Reset/Boot Software Interface Interface Interface US 222 Carrier Board Carrier Board Carrier Board Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.80 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 VTT VTT VTT VTT (0.5*VDDQ) VTT (0.5*VDDQ) VTT (0.5*VDDQ) Connector 1 DDR VTT Power DDR VTT Power DDR VTT Power PG00D PG00D PG00D Connector 1.119 Connector 1.120 Connector 1.121 RTC RTC RTC Lever Shifter Lever Shifter Lever Shifter Sheet.77 Sheet.136 Connector 1.137 Connector 1.138 Connector 1.140 Connector 1.141 Sheet.143 Sheet.144 Connector 1.145 Connector 1.149 Clock Clock Clock DDR VPP (2.5V) DDR VPP (2.5V) DDR VPP (2.5V) Ethercore (1.2V) Ethercore (1.2V) Ethercore (1.2V) Vcore (1.1V) VCore (1.1V) VCore (1.1V) VDDQ (1.2V) VDDQ (1.2V) VDDQ (1.2V) D3.3V (3.3V) D3.3V (3.3V) D3.3V (3.3V) SD Card 1 (1.8V/3.3V) SD Card 1 (1.8V/3.3V) SD Card 1(1.8V/3.3V) D1.8 (1.8V) D1.8 (1.8V) D1.8 (1.8V) SD Card0 (1.8V/3.3V) SD Card0 (1.8V/3.3V) SD Card0 (1.8V/3.3V) 24MHz 24MHz 24MHz Audio Audio Audio Audio Audio Audio RTC RTC RTC Audio Audio Audio 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V PMIC DA9062 PMIC PMIC LD03,4/VIN LD03,4/VIN LD03,4/VIN LD01 LD01 LD01 LD03.4 LD03,4 LD03,4 Buck1 Buck1 Buck1 Buck2 Buck2 Buck2 Buck3 Buck3 Buck3 Buck4 Buck4 Buck4 LD02 LD02 LD02 I2C I2C I2C RESET RESET RESET RTC RTC RTC Buckx/VIN Buckx_VIN Buckx_VIN MCU RZ/G2UL MCU MCU DBSC DBSC DBSC QSPI QSPI QSPI SDHI SDHI SDHI UART UART UART CAN CAN CAN MMC* MMC* MMC* I2C I2C I2C SPI SPI SPI I2C/UART I2C/UART I2C/UART SDHI*/USB UART SDHI*/USB UART SDHI*/USB UART Parallel IF Parallel IF Parallel IF MIPI/CS12 Parallel MIPI/CS12 Parallel MIPI/CS12 Parallel SSI SSI SSI USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 EXTAL EXTAL EXTAL Ether MAC Ether MAC Ether MAC Ether MAC Ether MAC Ether MAC USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。