メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 鉛フリー対応(RoHS指令準拠)
  • MAX4714のドロップイン交換
  • オン抵抗 (rON)
    • VCC = +2.7V 0.44Ω
    • VCC = +1.8V 0.75Ω
  • チャネル間の マッチング: 0.005Ω
  • rON平坦性(+2.7V電源): 0.06Ω
  • 単一電源動作:+1.65V〜+3.6V
  • 高速スイッチング動作(+2.7V電源)
    • tON 7.5ns
    • tOFF 2.9ns
  • ブレーク・ビフォア・メイクの保証
  • ESD HBM定格 >6kV
  • 1.8V、CMOSロジック対応(+3V電源)
  • 6 LD SC70パッケージで提供

説明

ISL84714は、+1.65V ~ +3.6V の単電源で動作するように設計された、低オン抵抗、低電圧、双方向の単極/双投 (SPDT) アナログ スイッチです。アプリケーションには、低オン抵抗と高速スイッチング速度(tON = 7.5ns、tOFF = 2.9ns)の恩恵を受けるバッテリ駆動機器が含まれます。

デジタルロジック入力は+3V 単電源を使用する場合、1.8V CMOS と互換性があります。たとえば、携帯電話はASIC機能の制限に直面することがよくあります。 アナログ入力またはGPIOピンの数は制限されている場合があり、デジタル形状はアナログスイッチの性能にあまり適していません。 このデバイスは、ASIC設計のリスクを低減しながら追加機能を多重化するために使用できます。

ISL84714は6 Ld SC70パッケージで提供され、基板スペースの制限を軽減します。 ISL84714は、1 つのノーマリ オープン (NO) スイッチと 1 つのノーマリ クローズ (NC) スイッチで構成された SPDT です。 この構成は、2対1のマルチプレクサとしても使用できます。

パラメータ

属性
Switch or MUXSwitch
Channels (#)1
ConfigurationMIX
TON (ns)7.5
TOFF (ns)2.9
Charge Injection (pC)20
Drain Capacitance100
Leakage (nA)2
RDS (ON) (Ohms)0.44
Source Cap (pf)40
Supply Voltage Vcc Range1.65 to 3.6
VCC (Single) (V)1.65 - 3.6
IS (mA)1.8E-5
Type of SwitchSPDT
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SC702.0 x 1.2 x 0.5060.7

アプリケーション

  • バッテリ駆動、ハンドヘルド、およびポータブル機器 携帯電話/携帯電話 ポケットベル ラップトップ、ノートブック、パームトップ
  • ポータブルテストおよび測定
  • 医療機器
  • オーディオとビデオの切り替え

適用されたフィルター