メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Arm Cortex-A53搭載の産業用オートメーションプラットフォーム

概要

説明

ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、画像処理、ビデオ処理、AIシステムなどのアプリケーションには、高性能、低遅延、エネルギ効率の高いコンピューティングが必要です。 Arm® Cortex®-A53プラットフォームは、効率的なデータ処理、ビデオのエンコード/デコード、AIモデルの実行を提供し、リアルタイムパフォーマンス、信頼性、スケーラビリティを重視する産業オートメーション環境に最適です。

この産業用オートメーション・プラットフォーム設計は、iMX8Mシリーズのアプリケーションプロセッサを含むArm Cortex-A53 MPU向けに調整された包括的な電源およびクロックシステムを提供します。

システムの利点 :

  • Arm Cortex-A53コアMPUの電力、クロック、および接続性の要件を満たすことでシステム統合を簡素化し、設計の複雑さを軽減します。
  • 2つの高性能PMICは、設計を簡素化し、BOMを削減し、フットプリントを小さくして、コストとスペース要件を削減します。
  • 1つのジェネレータから複数のクロック出力が得られるため、複数の部品の必要性が減り、コストと基板スペースを節約できます。
  • 非常に低ジッタのプログラム可能な専用のPCIeクロックにより、信号の歪みを最小限に抑えながら信頼性の高いPCIeパフォーマンスを確保し、システムの安定性とデータ転送精度を向上させます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US168US168US168VDD/S0C:0.9V,3.6AVDD_S0C: 0.9V,3.6AVDD_S0C: 0.9V,3.6ASheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52 LPDDR4LPDDR4LPDDR4 eMMCeMMCeMMCQSPIQSPIQSPI Power SwitchPower SwitchPower SwitchUSB Type AUSB Type AUSB Type AUSB Type CUSB Type CUSB Type C Audio CodecAudio CodecAudio CodecAudio JackAudio JackAudio Jack Ethernet PHYEthernet PHYEthernet PHYRJ45 ConnectorRJ45 ConnectorRJ45 ConnectorOther interfaces: DSI Display, HDMI, Camera x2,Ethernet, Wi-Fi (PCIe interfaced), uSD CardOther interfaces: DSI Display HDMI Camera x2 Ethernet Wi-Fi (...Other interfaces:· DSI Display· HDMI· Camera x2· Ethernet· Wi-Fi (PCIe interfaced)· uSD CardClockClockClockPCIe Clock 1PCIe ClockPCIe ClockPCIe Clock 2PCIe ClockPCIe ClockSheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Connector 1.157Connector 1.157.96RTC/CLKRTC_CLKRTC_CLKBATBATBATCoin-Cell Battery5V5V5VSheet.109Sheet.110Sheet.111NVCC/DRAM:1.1/1.2/1.35V,1.2ANVCC_DRAM:1.1 /1.2/1.35V,1.2ANVCC_DRAM:1.1/1.2/1.35V,1.2ANVCC/1V8:1.8V,1.1ANVCC_1V8: 1.8V,1.1ANVCC_1V8:1.8V,1.1AVDD/3V3:3.3V,3.5AVDD_3V3: 3.3V,3.5AVDD_3V3: 3.3V,3.5A0.9V PHY:0.9V,0.25A0.9V PHY:0.9V,0.25A0.9V PHY:0.9V,0.25ANVCC/SD2:1.8/3.3V,0.15ANVCC_SD2:1.8/3.3V,0.15ANVCC_SD2:1.8/3.3V,0.15AVDD/SNVS:0.9V,2mAVDD_SNVS:0.9V,2mAVDD_SNVS:0.9V,2mASheet.118Connector 1.157.119Sheet.120Connector 1.157.121VDD/ARM:0.9/1.0V,4AVDD_Arm:0.9/1.0V,4AVDD_Arm:0.9/1.0V,4AVDD/GPU:0.9/1.0V,2AVDD_GPU:0.9/1.0V,2AVDD_GPU:0.9/1.0V,2AVDD/VPU:0.9/1.0V,1AVDD_VPU:0.9/1.0V,1AVDD_VPU:0.9/1.0V,1AVDD/DRAM:1.0V,2.5AVDD_DRAM:1.0V,2.5AVDD_DRAM:1.0V,2.5ASheet.126Sheet.127Connector 1.128VDDA/1V8:1.8V,0.3AVDDA_1V8:1.8V,0.3AVDDA_1V8:1.8V,0.3ANVCC/SNVS:3.3V,2mANVCC_SNVS:3.3V,2mANVCC_SNVS:3.3V,2mA1.8V PHY:1.8V,50mA1.8V PHY:1.8V,50mA1.8V PHY:1.8V,50mA3.3V PHY:3.3V,0.1A3.3V PHY:3.3V,0.1A3.3V PHY:3.3V,0.1A475mA475mA475mA2.25mA2.25mA2.25mASheet.135Connector 1.157.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Connector 1.157.140140mA140mA140mACoin-cell BatteryCoin- cell BatteryCoin-cell BatterySheet.143Sheet.144Sheet.145Connector 1.157.146Connector 1.157.147Connector 1.157.148700mA700mA700mA100mA100mA100mA150mA150mA150mASheet.152Sheet.153Connector 1.15427mA27mA27mAUSB HubUSB HubUSB HubSheet.158Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.167Sheet.168Sheet.169Sheet.170Sheet.171Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176Sheet.177Sheet.179Sheet.180Sheet.181Sheet.182Sheet.183Sheet.184Sheet.185Sheet.186Sheet.187Sheet.188Sheet.191Sheet.192Sheet.193Sheet.194Sheet.195Sheet.196Sheet.197Sheet.198Sheet.199Sheet.200Sheet.201Sheet.202Sheet.203Sheet.204Sheet.205Connector 1.157.206 813mA813mA813mASheet.208Sheet.209Sheet.210Sheet.211Connector 1.157.212Connector 1.157.213 118mA118mA118mASheet.215 ETH/25METH_25METH_25M1A1A1A1880mA1880mA1880mA2800mA2800mA2800mA BATBATBATRTC/CLK, 32.768kHzRTC_CLK, 32.768kHzRTC_CLK, 32.768kHzHDMI/CLKHDMI_CLKHDMI_CLKXTALI/25MXTALI_25MXTALI_25MXTALI/27MXTALI_27MXTALI_27METH/25METH_25METH_25MSheet.22625M25M25M 25M25M25MWi-Fi/CLKWi-Fi/CLKWi-Fi/CLKPCIe/CLKPCIe/CLKPCIe/CLKSheet.232Sheet.233Sheet.234Sheet.235Sheet.238VDD/3V3, 120mAVDD_3V3, 120mAVDD_3V3, 120mAMPUMPU x4 Arm Cortex A53MPU x4 Arm Cortex-A53MPU x4 Arm Cortex-A53 DBSCDBSCDBSC MMCMMCMMC QSPIQSPIQSPIUSB2.0/3.0USB 2.0/3.0USB2.0/3.0 USB2.0/3.0USB2.0/3.0USB2.0/3.0 SAISAISAI GBE0GBE0GBE0 I2CI2CI2CPMICPMIC 1PMICPMICBuck1Buck1Buck1Buck2Buck2Buck2Buck3Buck3Buck3Buck4Buck4Buck4LD01LD01LD01LD02LD02LD02LD03LD03LD03I2CI2CI2CRESETRESETRESETRTCRTCRTCPMIC.243PMIC 2PMICPMIC I2CI2CI2CBuckCore1BuckCore1BuckCore1BuckCore2BuckCore2BuckCore2BuckPROBuckPROBuckPROBuckPERIBuckPERIBuckPERIBuck10Buck10Buck10LD01LD01LD01LD07LD07LD07LD08LD08LD08 BuckPERIBuckPERIBuckPERILD09LD09LD09
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。