概要
説明
Embedded Studio for RISC-Vは、Embedded Studioのフル機能版で、ルネサスのRISC-V MCUをサポートしています。 Embedded Studioは、ルネサスRISC-Vコア搭載マイコン向けに、GCCおよびSEGGER C/C++ツールチェーン、最適化されたランタイムライブラリ、コアシミュレータ、J-Linkデバッグプローブによるハードウェアデバッグを含む、完全に統合された開発ソリューションを提供します。
開発者は、 R9A02G021を含むルネサスRISC-V汎用MCUのユーザは、特別な50%のライセンス費用の割引を受けることができます。
特長
- オールインワンソリューション
- Visual Studioのような外観
- 商業利用でなければ無料
- ライセンスされたパートナーデバイスを使用した商業利用は無料
- マルチプラットフォーム:Windows、LinuxまたはmacOS
- GCCおよびSEGGER C/C++ツールチェーンを含む
- マルチスレッドビルドで短いビルド時間
ターゲットデバイス
設計・開発
関連ボード&キット
FPB-R9A02G021
アクティブ
FPB-R9A02G021 RISC-V MCUファストプロトタイピングボード
FPB-R9A02G021ファストプロトタイピングボードを、R9A02G021 MCUの評価、試作、初期開発にご利用いただけます。 このボードにはSEGGER J-Link™エミュレータを搭載しているため、特別な開発環境への投資は不要です。すぐに使用することができます。 この製品には、マイコンの全端子へのアクセスを可能にするピンヘッダ用のスルーホールを用意していますので、ブレッドボードで簡単にプロトタイプを作成することができます。
推奨ドキュメント:
ビデオ&トレーニング
この動画はSEGGER Embedded Studio for RISC-V MCU でのスマートコンフィグレータの使い方を解説します。
関連リソース