概要
FPB-R9A02G021ファストプロトタイピングボードを、R9A02G021 MCUの評価、試作、初期開発にご利用いただけます。 このボードにはSEGGER J-Link™エミュレータを搭載しているため、特別な開発環境への投資は不要です。すぐに使用することができます。 この製品には、マイコンの全端子へのアクセスを可能にするピンヘッダ用のスルーホールを用意していますので、ブレッドボードで簡単にプロトタイプを作成することができます。
特長
- 搭載MCU:R9A02G0214CNE、48ピンHWQFN、128KBフラッシュ、16KB RAM、4KBデータフラッシュメモリ
- サイズ:55mm x 95mm
- SEGGER J-Link™ OB
- USB Type-Cコネクタ
- 2ピン外部電源ヘッダ(DNF)
- リセットボタン×1、ユーザボタン×1
- 緑色の電源LED、2つのユーザLED、黄色のデバッグLED
- Pmod™コネクタ(アングルタイプ)、12ピン×2
- Arduino®コネクタ6ピンx1、8ピンx2、10ピンx1(Arduino® UNO R3対応)
- Grove®コネクタ(アングルタイプ)、4ピンx1(DNF)
- ヘッダ上のMCUブレークアウトピン:24ピン×2(DNF)
サンプル&ご購入
RTK9FPG021S00001BJ
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
1u | $15.29参考価格
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
Watch this lab overview of the features, low-power operation, design resources, and fast prototyping board for the general-purpose RISC-V MCU with Renesas core.
ニュース&ブログ
ブログ 2024年3月28日 |
ニュース 2023年11月30日 |
ブログ 2023年11月30日 |