メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RZ/V2N用のROS2サポートパッケージを提供します。

パッケージを使用する際には、まず付属のリリースノートをお読みください。

Case1: ROS2 Core (Yocto Native) / Humble
Case2: ROS2 Core (Docker コンテナ) / Humble
注:Yocto NativeまたはDockerコンテナ環境のインストールを選択できます。

注:本製品をご使用いただくには、以下のパッケージが必要です。

過去のバージョンのドキュメントについては別途お問合せください。

特長

  • RZ/V2NへのROS2インストール手順

リリース情報

  • 2026/4/27: RZ/V2N ROS2 Support Package v2.0

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
1件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 788 KB
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 280 KB
2件

関連ボード&キット

サポートポリシー

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。