メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RZ/V2L向けISP Support Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。

注意

本ソフトウェアをご利用になる際は、以下のソフトウェアが必要となります。

本ソフトウェア(RZ/V2L ISP Support Package)を適用すると、下記のRZ/V2L DRP-AI Support Package同梱サンプルアプリケーションが使用できなくなります。
[app_resnet50_cam, app_resnet50_cam, app_tinyyolov2_cam, app_hrnet_cam, app_hrnet_pre-tinyyolov2_cam, app_usbcam_http]

本ソフトウェア(RZ/V2L ISP Support Package)はSimple ISPを使用する場合にのみ適用してください。
RZ/V2L ISP Support Package適用とサンプルアプリケーションの使用可否対応および、RZ/V2L ISP Support Package適用後にRZ/V2L DRP-AI Support Package適用状態に戻す手順についてはRZ/V2L ISP Support Package note of caution (PDF)をご参照ください。

特長

  • V4L2 Extension Software for Simple ISP
  • Simple ISP Sample Application

リリース情報

  • 2025/9/30: RZ/V2L ISP Support Package V1.41
  • 2024/7/31: RZ/V2L ISP Support Package V.1.40
  • 2023/7/31: RZ/V2L ISP Support Package V.1.30
  • 2023/1/31: RZ/V2L ISP Support Package V.1.21
  • 2022/7/29: RZ/V2L ISP Support Package V.1.20
  • 2022/4/28: RZ/V2L ISP Support Package V.1.10
  • 2021/12/24: RZ/V2L ISP Support Package V.1.00

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 2.00 MB
1件
分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 231 KB
Simple ISP specializes in outputting an image having high color-reproducibility through color-matrix correction and 3D noise reduction. This can be used to obtain an image that is suitable for AI processing, and which has a more natural color representation to the naked eye. This release note describes the functions and usage of the software for simple ISP function, which controls DRP-AI of RZ/V2L Group microprocessors.
アプリケーションノート PDF 671 KB
Capture a Google Coral Camera image via V4L2 and display the images in YUYV format on the video monitor using Wayland. This document describes the simple ISP (monitoring) sample application for RZ/V2L.
マニュアル-ソフトウェア PDF 396 KB
その他資料 PDF 138 KB
4件

関連ボード&キット

サポートポリシー

RZ/V2L ISP Support Packageに対し、以下のサポートを無償で提供します。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。