メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RZ/V2H用ROS2サンプルアプリケーションパッケージを提供します。

パッケージを使用する際には、まず付属のリリースノートをお読みください。

手記: 本製品を使用するには、以下のパッケージが必要です。

特長

  • DRP-AI対応 darknet_ros サンプルアプリケーション (Yocto Native) / Humble

※ROS2サポートパッケージCase1:ROS2 Core (Yocto Native) / Humbleをインストールしてください。 Dockerコンテナでの動作は非対応です。 (動作出来ません)

リリース情報

  • 2026年4月27日:RZ/V2H ROS2 Sample Application Package v2.0

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
1件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 364 KB
AI生成コンテンツ: Run the ROS2 sample application using DRP-AI on the RZ/V2H platform to perform AI-based image recognition with YOLOX. The application processes ROS2 image topics, converting input images to YUYV format for model compatibility, and publishes detected object data and bounding boxes. It requires setting up a compatible Yocto environment, installing ROS2 and AI SDK, and copying trained model data to the target device. The guide details parameters, subscribed and published ROS2 topics, and environment preparation steps.
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 265 KB
2件

関連ボード&キット

サポートポリシー

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。