メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本 RZ/A1H FreeRTOS™ ソフトウェア開発キットは、市場投入までの期間短縮に貢献します。

ダウンロード:RZ/A1H Group RZ/A1H Software Package (ZIP)

AzureRTOSソフトウェア開発キットについては、 こちらをご覧ください。

注:TES Guiliani-Lite pre-paid licenseの提供は終了しました。

RZ/A1H Software Package は、カメラ入力、LCD 出力、画像調整を一貫してサポートする RZ/A1H 向け HMI ソフトウェア開発キットです。 本パッケージは、RZ/A1H 向けのデバイスドライバ、ミドルウェア、およびサンプルプログラムを同梱しています。

* Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H は別途購入が必要です。

特長

  • 開発に利用できるドライバ用サンプルプログラムおよびアプリケーションサンプルプログラムを同梱しており、RZ/A1H の周辺機能をすぐに利用開始できます。
  • QE for Display(e² studioプラグイン)と組み合わせることで、GUIを用いて画質およびLCDタイミングの調整を容易に行えます。
  • QE for Camera(e² studioプラグイン)と組み合わせることで、GUI を用いてカメラモジュールおよびカメラタイミングの調整を容易に行えます。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 234 KB
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 233 KB
AI生成コンテンツ: The software package provides comprehensive solutions for Human Machine Interface (HMI) development on the RZ/A1H platform, featuring sample applications such as camera input with LCD output, touch panel event detection, USB mass storage access, and a web server demonstrating Ethernet connectivity. It includes source code for easy porting and integration, a touch abstraction layer for flexible driver implementation, and support for various USB and peripheral functions. The package bundles software, documents, and a structured folder system, with references to related manuals and application notes. Known issues include image display problems on the web server sample. Open source components like FreeRTOS, lwIP, FatFs, and Webio are used under their respective licenses.
クイックスタートガイド PDF 487 KB
クイックスタートガイド PDF 584 KB
ツールニュース-リリース PDF 301 KB English
アプリケーションノート PDF 1.01 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、SPIマルチI/Oバスコントローラ(SPIBSC)を用いたブートモード3によるシリアルフラッシュメモリからのブート手順を説明する。内蔵ROMプログラムがSPIBSCを初期化し、シリアルフラッシュからローダプログラムを実行、内部RAMへ転送後、SPIBSCとフラッシュメモリの設定を最適化し、ユーザアプリケーションへ分岐する流れを解説する。また、クロック発振器や割り込みコントローラ、バスステートコントローラ、GPIO、メモリ管理ユニット、キャッシュの初期設定も含む。
アプリケーションノート PDF 2.05 MB
AI生成コンテンツ: The software package for the RZ/A1H platform integrates comprehensive system components including hardware interfaces, system software, and various applications. It covers programming, connectivity, human-machine interfaces, memory management, USB functionality, analog and audio processing. The package supports multiple peripherals such as ADC, switches, LEDs, PMOD modules, USB mass storage, Ethernet, camera, USB HID devices, sound, touchscreen, and GUI. Detailed software configurations, commands, drivers, and middleware are provided for each application. The package also includes system commands, device drivers, and network stack implementations, enabling robust embedded system development on the Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H.
7件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RZ FreeRTOS Software Package|v1.40],[Toolchains=GNU Arm Embedded|V12.2.Rel1]
ログインしてダウンロード ZIP 48.37 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RZ FreeRTOS Software Package|v1.40],[Toolchains=GNU Arm Embedded|V12.2.Rel1]
ログインしてダウンロード ZIP 45.44 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RZ Software Development Kit],[Toolchains=GNU Arm Embedded]
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.34 MB English Compiler: GNU ARM Embedded IDE: e2 studio
4件

パートナーツール

パートナーツール説明詳細/入手先
H.264デコード
[株式会社テクノ マセマティカル]
RZ/A の内蔵RAMを使用して、H.264 WVGA(800×480)@30fps の再生を実現します。
2MB未満のRAMで再生が可能です。
お問い合わせ

動作環境

統合開発環境e2 studio
コンパイラGNU Arm Embedded Toolchain
サポートボードRenesas Starter Kit+ for RZ/A1H
( GR-PEACH向けはこちら)
エミュレータJ-Link LITE(ボードに同梱。本J-Link LITEは他のボードでは使用できません)
開発支援ツールディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera

RZ/A1H Software Package for GR-PEACH

より簡単にRZ/A1Hの開発を行える環境として、RZ/A1H Software Package for GR-PEACHを提供しています。 ユーザプログラムはドラッグ&ドロップで書き込むことができ、インサーキットエミュレータなしで迅速なプロトタイピングを開始できます。

*GR-PEACHおよび関連ボード は別途購入する必要があります。

ダウンロード:RZ/A1H Software Package for GR-PEACH (ZIP)

RZ/A1LUグループ製品については、RZ/A1LU Software Packageをご参照ください。

(注)FreeRTOS™はAmazon Web Services, Inc.の商標です。

サポートコミュニティ

  1. RZ/A1HでのAD変換

    ... をインストールし、アルファプロジェクトが提供しているソフトウェアライブラリ「αRPL」のサンプルプログラムを使用 ...

    2021年8月19日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。